Specificaties voor 208 V-systemen
Ingangsspecificaties 208 V
Specificaties voor bypass 208 V
| Nominale waarde van UPS | 10 kW met N+1 vermogensmodule | 15 kW met N+1 vermogensmodule | 20 kW met N+1 vermogensmodule | 25 kW met N+1 vermogensmodule |
|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 200/208/220 | 200/208/220 | 200/208/220 | 200/208/220 |
| Aansluitingen | 4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE | |||
| Bypass-spanningsbereik (V) |
200 V: 180-220 |
|||
| Frequentiebereik (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) |
|||
| Nominale bypass-stroom (A) |
31/29/28 |
45/43/41 |
60/57/54 |
75/71/69 |
| Nominale nulstroom (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
|
Maximaal kortsluitvermogen* |
65 kA RMS |
|||
| Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
|||
| Nominale waarde van UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 200/208/220 | 200/208/220 | 200/208/220 |
| Aansluitingen | 4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||
| Bypass-spanningsbereik (V) | 200 V: 180-220 |
||
| Frequentiebereik (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) |
||
| Nominale bypass-stroom (A) | 90/85/81 | 119/114/108 | 148/142/135 |
| Nominale nulstroom (A) | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 |
|
Maximaal kortsluitvermogen* |
65 kA RMS |
||
| Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
||
Uitgangsspecificaties 208 V
| Nominale waarde van UPS | 10 kW met N+1 vermogensmodule | 15 kW met N+1 vermogensmodule | 20 kW met N+1 vermogensmodule | 25 kW met N+1 vermogensmodule |
|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | ||||
| Aansluitingen | 4-draads (L1, L2, L3, N, G) | |||
| Spanningsregeling |
Symmetrische belasting
± 1% |
|||
| Capaciteit overbelasting |
150% gedurende 1
minuut (normaal gebruik) |
|||
| Respons dynamische belasting |
± 5% na 2 milliseconden |
|||
| Uitgangsvermogensfactor | 1 | |||
| Nominale uitgangsstroom (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 |
| Frequentieregeling (Hz) |
50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running |
|||
| Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) |
Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
| Totale harmonische vervorming (THDU) | <1%
voor lineaire belasting <5% voor niet-lineaire belasting |
<1% voor
lineaire belasting <3% voor niet-lineaire belasting |
||
| Piekfactor belasting |
2,5 |
|||
| Vermogensfactor belasting |
Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie |
|||
Batterijspecificaties 208 V
GEVAAR |
|---|
|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich
een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
| Nominale waarde van UPS | 10 kW met N+1 vermogensmodule | 15 kW met N+1 vermogensmodule | 20 kW met N+1 vermogensmodule | 25 kW met N+1 vermogensmodule | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting |
80% | ||||||
|
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting |
20% | ||||||
|
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW) |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 | 32 | 40 |
|
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 8 | 10 |
| Nominale batterijspanning (VDC) |
480 |
||||||
| Nominale laadspanning (VDC) |
545 |
||||||
| Maximale snellaadspanning (VDC) |
572 |
||||||
| Temperatuurcompensatie (per cel) |
-3,3 mV/°C voor T ≥ 25 °C - 0 mV/°C voor T < 25 °C |
||||||
| Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) |
384 |
||||||
| Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A) |
23 |
33 |
44 |
56 |
66 | 88 | 110 |
| Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A) |
27 |
41 |
54 |
68 |
81 | 109 | 136 |
| Rimpelstroom |
< 5% C20 (5 minuten autonomietijd) |
||||||
| Batterijtest |
Handmatig/automatisch (selecteerbaar) |
||||||
| Maximaal kortsluitvermogen |
10 kA |
||||||
Aanbevolen kabeldoorsnedes 208 V
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 300 kcmil.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Het maximum aantal toegestane kabelverbindingen per busbar: Twee op busbars aan ingang/uitgang/bypass; vier op busbars DC; zes op busbars N/G.
De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:
-
90 °C (194 °F) geleiders (afsluitweerstand 75 °C (167 °F))
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)
-
Gebruik van koperen geleiders
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.
De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur (Equipment Grounding Conductors, EGC's) wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.
| Nominale waarde van UPS | 10 kW met N+1 vermogensmodule | 15 kW met N+1 vermogensmodule | 20 kW met N+1 vermogensmodule | 25 kW met N+1 vermogensmodule | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingangsfasen (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
| Ingang EGC (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 |
| Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Nulleider (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 208 V
GEVAAR |
|---|
|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
VOORZICHTIG |
|---|
|
gevaar voor brand
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de
apparatuur.
|
| Nominale waarde van UPS | 10 kW met N+1 vermogensmodule | 15 kW met N+1 vermogensmodule | 20 kW met N+1 vermogensmodule | 25 kW met N+1 vermogensmodule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
| Type automaat | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
| Ir-instelling | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
| Instelling tr bij 6 Ir | 0,5 | |||||||
| Instelling li (x In) | 1,5 | |||||||
| Nominale waarde van UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
| Type automaat | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
| Ir-instelling | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
| Instelling tr bij 6 Ir | 0,5 | |||||
| Instelling li (x In) | 1,5 | |||||
Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor UL
| LET OP |
|---|
|
risico op beschadiging van apparatuur
Gebruik alleen door UL goedgekeurde kabelschoenen voor
compressie.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Koper – Kabelschoenen met één gat
| Kabeldoorsnede | Boutmaat | Type kabelschoen | Krimpgereedschap | Matrijs |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | NVT | NVT |
| 8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Yellow P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
Koper – Kabelschoenen met twee gaten
| Kabeldoorsnede | Boutmaat | Type kabelschoen | Krimpgereedschap | Matrijs |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Blue P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gray P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | |||
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brown P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Green P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Pink P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Black P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Purple P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Yellow P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 White P66 |
GEVAAR
GEVAAR
VOORZICHTIG