Modulaarisen akkukaapin tekniset tiedot
| HUOMAUTUS |
|---|
|
laitevaurion vaara
Katso UPS-järjestelmän tarkat tiedot UPS-asennusoppaasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
|
UPSiin voi kytkeä enintään neljä modulaarista akkukaappia.
| Akkujen määrä | 40 |
| Akkustringien määrä | Enintään 6 |
| Nimellinen akkujännite (VDC) | 480 |
| Nimellinen ylläpitojännite (VDC) | 545 |
| Maksimitehostusjännite (VDC) | 571 |
| Lämpötilan tasaus | Käytössä |
| Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) | 384 |
| Enimmäisakkuvirta (A) | 150 |
| Suurin oikosulkuluokitus | 3,8 kA |
Akkukatkaisijan laukaisuasetukset
| Katkaisijan tyyppi | JDF36150 |
| Ir (A) | 150 (kiinteä) |
| Im | 5–10 Ir |
Suositellut kaapelikoot 380/400/415 V:lle
VAARA |
|---|
|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n johtimet
-
ympäristön lämpötila 30 °C
-
kuparijohdinten käyttäminen.
-
asennustapa C.
PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.
Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
| DC+ / DC– | 35 mm2 |
| DC PE | 16 mm2 |
Suositellut kaapelikoot 200/208/220/480 V:lle
VAARA |
|---|
|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C (167 °F) pääte)
-
ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)
-
kuparijohdinten käyttäminen.
Laitteiden maadoitusjohtimien (tässä oppaassa PE) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.
Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
| DC+ / DC– | 1 AWG |
| DC PE | 6 AWG |
Vääntömomentin tekniset tiedot
| Pultin koko | Vääntömomentti |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in) |
| M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in) |
| M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
| M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
Modulaarisen akkukaapin painot ja mitat
| Kaupallinen viite | Paino (kg) | Korkeus (mm) | Leveys (mm) | Syvyys (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 – Tyhjä – Kuudella akkusarjalla |
145 (319,67) 913 (2 012,82) |
1 485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) |
Tyhjä tila
Käyttöympäristö
| Käyttö | Säilytys | |
|---|---|---|
| Lämpötila | 0–40 °C (32–104 °F) | –15–40 °C (5–104 °F) |
| Suhteellinen kosteus | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi | 10–80 % ei tiivisty nesteeksi |
| Käyttökorkeus | 0–3 000 metriä (0–10 000 jalkaa) | |
| Suojaluokitus | IP20 | |
| Väri | RAL 9003, kiiltotaso 85 % | |

VAARA