Spesifikasi Lemari Baterai Modular
| PEMBERITAHUAN |
|---|
|
bahaya kerusakan alat
Lihat panduan instalasi UPS untuk spesifikasi sistem UPS
secara terperinci.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
|
Maksimal empat lemari baterai modular bisa dihubungkan ke UPS.
| Jumlah blok rangkaian baterai | 40 |
| Jumlah rangkaian baterai | Hingga 6 |
| Tegangan baterai nominal (VDC) | 480 |
| Tegangan ambang nominal (VDC) | 545 |
| Tegangan dorongan maksimal (VDC) | 571 |
| Kompensasi suhu | Diaktifkan |
| Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC) | 384 |
| Arus baterai maksimal (A) | 150 |
| Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 3,8 kA |
Pengaturan Pemutus untuk Pemutus Baterai
| Jenis pemutus | JDF36150 |
| Ir (A) | 150 (tetap) |
| Im | 5-10 Ir |
Ukuran Kabel yang Disarankan untuk 380/400/415 V
BAHAYA |
|---|
|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan (instalasi kawat hubungan listrik)
harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau
lokal yang berlaku.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:
-
Konduktor 90 °C
-
Suhu sekitar 30 °C
-
Penggunaan konduktor tembaga
-
Metode instalasi C
Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.
| DC+ / DC- | 35 mm2 |
| DC PE | 16 mm2 |
Ukuran Kabel yang Disarankan untuk 200/208/220/480 V
BAHAYA |
|---|
|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan (instalasi kawat hubungan listrik)
harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau
lokal yang berlaku.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada Tabel 310.15 (B)(16) dari Kode Kelistrikan Nasional (NEC) dengan ketetapan berikut:
-
90 °C (194 °F) konduktor (75 °C (167 °F) terminasi)
-
Suhu sekitar 30 °C (86 °F)
-
Penggunaan konduktor tembaga
Konduktor pengardean peralatan (PE dalam panduan ini) diukur sesuai dengan NEC Pasal 250.122 dan Tabel 250.122.
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C (86 °F), maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih besar, sesuai dengan faktor koreksi NEC.
| DC+ / DC- | 1 AWG |
| DC PE | 6 AWG |
Spesifikasi Torsi
| Ukuran baut | Torsi |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm (1,25 pon-kaki / 15 pon-inci) |
| M5 | 2,2 Nm (1,62 pon-kaki / 19,5 pon-inci) |
| M6 | 5 Nm (3,69 pon-kaki / 44,3 pon-inci) |
| M8 | 17,5 Nm (12,91 pon-kaki / 154,9 pon-inci) |
| M10 | 30 Nm (22 pon-kaki / 194,7 pon-inci) |
Berat dan Dimensi Lemari Baterai Modular
| Referensi komersial | Berat kg (pon) | Tinggi mm (in) | Lebar mm (in) | Tebal mm (in) |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 – Kosong – Dengan enam rangkaian baterai |
145 (319,67) 913 (2012,82) |
1485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) |
Jarak-antara
Lingkungan
| Pengoperasian | Penyimpanan | |
|---|---|---|
| Suhu | 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F) | -15 °C hingga 40 °C (5 °F hingga 104 °F) |
| Kelembapan relatif | 0-95% tanpa pengembunan | 10-80% tanpa pengembunan |
| Kenaikan | 0-3000 m (0-10000 kaki) | |
| Kelas perlindungan | IP20 | |
| Warna | RAL 9003, tingkat kilap 85% | |

BAHAYA