990-91263A-019

모듈형 배터리 캐비닛 사양

주의 사항
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

최대 4개의 모듈형 배터리 캐비닛을 1개의 UPS에 연결할 수 있습니다.

배터리 블록 수 40
배터리 스트링 수 최대 6개
배터리 공칭 전압(VDC) 480
부동 충전 전압(VDC) 545
최대 부스트 전압(VDC) 571
온도 보상 적용
100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC) 384
최대 배터리 전류(A) 150
최대 단락 회로 정격 3.8kA

배터리 차단기의 트립 설정

차단기 유형 JDF36150
Ir(A) 150(고정)
Im 5~10 Ir

380/400/415V용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 컨덕터

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

DC+ / DC- 35mm2
DC PE 16mm2

200/208/220/480V용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.

  • 90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)

  • 실내 온도 30°C(86°F)

  • 구리 도전체 사용

장비 접지 컨덕터(이 설명서의 PE)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.

실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

DC+ / DC- 1AWG
DC PE 6AWG

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm(1.25lb-ft / 15lb-in)
M5 2.2Nm(1.62lb-ft / 19.5lb-in)
M6 5Nm (3.69lb-ft / 44.3lb-in)
M8 17.5Nm (12.91lb-ft / 154.9lb-in)
M10 30Nm(22lb-ft / 194.7lb-in)

모듈형 배터리 캐비닛 무게 및 크기

상업 참조 무게 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
GVSMODBC6
- 비어 있음
- 배터리 스트링 6개

145(319.67)
913 (2012.82)
1485(58.46) 521(20.51) 847(33.35)
주의: 배터리 모듈 1개의 무게는 약 32kg(70.5 lbs)입니다.

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍과 사후 유지보수를 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.
주의: 필수 최소 후면 여유 공간은 150mm(5.91in)입니다.

사용 환경

  작동 보관
온도 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) -15°C ~ 40°C(5°F ~ 104°F)
상대 습도 0-95% 비응결 10-80% 비응결
고도 0~3000m(0~10000ft)  
보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.