Specificaties van modulaire batterijbehuizing
| LET OP |
|---|
|
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Er kunnen maximaal vier modulaire batterijbehuizingen op een UPS worden aangesloten.
| Aantal batterijblokken | 40 |
| Aantal batterijstrengen | Maximaal 6 |
| Nominale batterijspanning (VDC) | 480 |
| Nominale laadspanning (VDC) | 545 |
| Maximale snellaadspanning (VDC) | 571 |
| Temperatuurcompensatie | Ingeschakeld |
| Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) | 384 |
| Maximale batterijstroom (A) | 150 |
| Maximaal kortsluitvermogen | 3,8 kA |
Instellingen voor automatische uitschakeling van batterijschakelaar
| Type schakelaar | JDF36150 |
| Ir (A) | 150 (vast) |
| Im | 5-10 Ir |
Aanbevolen kabeldoorsnedes voor 380/400/415 V
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of
regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen geleiders
-
Installatiemethode C
PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
| DC+/DC- | 35 mm2 |
| DC PE | 16 mm2 |
Aanbevolen kabeldoorsnedes voor 200/208/220/480 V
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of
regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:
-
90 °C (194 °F) geleiders (afsluitweerstand 75 °C (167 °F))
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)
-
Gebruik van koperen geleiders
De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur (PE in deze handleiding) wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.
| DC+/DC- | 1 AWG |
| DC PE | 6 AWG |
Specificaties aanhaalmoment
| Boutmaat | Aanhaalmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
Gewicht en afmetingen van modulaire batterijbehuizing
| Artikelreferentie | Gewicht kg | Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 – Leeg – Met zes batterijstrengen |
145 (319,67) 913 (2012,82) |
1485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) |
Benodigde ruimte
Omgeving
| Tijdens gebruik | In opslag | |
|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) | -15 °C tot 40 °C (5 °F tot 104 °F) |
| Relatieve vochtigheidsgraad | 0-95% niet-condenserend | 10-80% niet-condenserend |
| Hoogteligging | 0-3000 m (0-10.000 voet) | |
| Beschermingsklasse | IP20 | |
| Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% | |

GEVAAR