Specifiche armadio delle batterie modulari
| AVVISO |
|---|
|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione
dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
È possibile collegare un massimo di quattro armadi delle batterie modulari a un UPS.
| Numero di blocchi batteria | 40 |
| Numero stringhe batterie | Fino a 6 |
| Tensione nominale batteria (V CC) | 480 |
| Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 545 |
| Tensione di boost massima (V CC) | 571 |
| Compensazione temperatura | Attivata |
| Tensione a batteria scarica a pieno carico (V CC) | 384 |
| Corrente massima batterie (A) | 150 |
| Massimo valore nominale cortocircuito | 3,8 kA |
Impostazioni di sgancio per l'interruttore delle batterie
| Tipo di sezionatore | JDF36150 |
| Ir (A) | 150 (fisso) |
| Im | 5-10 Ir |
Dimensioni dei cavi consigliate per 380/400/415 V
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in
materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
| CC+ / CC- | 35 mm2 |
| CC PE | 16 mm2 |
Dimensioni dei cavi consigliate per 200/208/220/480 V
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in
materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C, 167 °F)
-
Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)
-
Utilizzo di conduttori in rame
I conduttori di messa a terra delle apparecchiature (PE nel presente manuale) sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.
| CC+ / CC- | 1 AWG |
| CC PE | 6 AWG |
Coppie di serraggio
| Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
Pesi e dimensioni degli armadi delle batterie modulari
| Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 – Vuoto – Con sei stringhe di batterie |
145 (319,67) 913 (2012,82) |
1485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) |
Spazio di manovra
Ambiente
| Di esercizio | Immagazzinamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) | Da -15 °C a 40 °C (da 5 °F a 104 °F) |
| Umidità relativa | 0-95% senza condensa | 10-80% senza condensa |
| Altitudine | 0-3000 m (0-10000 piedi) | |
| Classe di protezione | IP20 | |
| Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% | |

PERICOLO