990-91263A-026

Especificações do gabinete de baterias modulares

AVISO
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Até quatro gabinetes de baterias modulares podem ser conectados ao nobreak.

Número de blocos de bateria 40
Número de sequências de baterias Até 6
Tensão nominal da bateria (VDC) 480
Tensão nominal de flutuação (VDC) 545
Tensão de boost máxima (VDC) 571
Compensação de temperatura Habilitado
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) 384
Corrente da bateria máxima (A) 150
Capacidade máxima de curto-circuito 3,8 kA

Definições de desarme para o disjuntor da bateria

Tipo de disjuntor JDF36150
Ir (A) 150 (fixo)
Im 5 a 10 Ir

Bitola recomendada dos cabos para 380/400/415 V:

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

CC+ / CC- 35 mm2
CC PE 16 mm2

Bitola recomendada dos cabos para 200/208/220/480 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Os tamanhos de cabos neste manual estão fundamentados na Tabela 310.15 (B)(16) do National Electrical Code (NEC) com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C (194 °F) (terminação de 75 °C (167 °F))

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de condutores de cobre

Os condutores de aterramento de equipamento (PE nesse manual) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC (86 °F), os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC.

CC+ / CC- 1 AWG
CC PE 6 AWG

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm (1,25 lb-pés/15 lb-pol)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-pés/19,5 lb-pol)
M6 5 Nm (3,69 lb-pés/44,3 lb-pol)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-pés/44,3 lb-pol)
M10 30 Nm (22 lb-pés/194,7 lb-pol)

Pesos e dimensões do gabinete de baterias modulares

Referência comercial Peso em kg (lbs) Altura em mm (pol) Largura em mm (pol) Profundidade em mm (pol)
GVSMODBC6
– Vazio
– Com seis sequências de bateria

145 (319,67)
913 (2012,82)
1.485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
NOTA: Um módulo de bateria pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs.).

Espaço livre

NOTA: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas locais de segurança para obter requisitos adicionais em sua região.
NOTA: O espaço livre mínimo exigido é de 150 mm (5,91 pol.).

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F)
Umidade relativa 0 a 95% não-condensável 10 a 80% não-condensável
Elevação 0 a 3000 m (0 a 10000 pés)  
Classe de proteção IP20
Cor RAL 9003, nível de brilho 85%
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.