Spesifikasjoner for modulært batterikabinett
| LES DETTE |
|---|
|
fare for skade på utstyret
Se installasjonsveiledningen for UPSen hvis du ønsker
mer detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Maksimalt fire modulære batterikabinett kan koples til en UPS.
| Antall batteriblokker | 40 |
| Antall batteristrenger | Opptil 6 |
| Nominell batterispenning (VDC) | 480 |
| Nominell flytespenning (VDC) | 545 |
| Maksimal boost-spenning (VDC) | 571 |
| Temperaturkompensasjon | Aktivert |
| Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) | 384 |
| Maksimal batteristrøm (A) | 150 |
| Maksimal kortslutningsgrad | 3,8 kA |
Utløserinnstillinger for batteribryteren
| Brytertype | JDF36150 |
| Ir (A) | 150 (fast) |
| Im | 5-10 Ir |
Anbefalte kabelstørrelser for 380/400/415 V
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30°C
-
Bruk av kopperledere
-
Installasjonsmetode C
PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
| DC+ / DC– | 35 mm2 |
| DC PE | 16 mm2 |
Anbefalte kabelstørrelser for 200/208/220/480 V
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:
-
90°C ledere (75°C avslutning)
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
Utstyrsjordingsledere (PE i denne håndboken) er dimensjonert i henhold til NEC, artikkel 250.122 og tabell 250.122.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.
| DC+ / DC– | 1 AWG |
| DC PE | 6 AWG |
Spesifikasjoner for dreiemoment
| Boltstørrelse | Dreiemoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
Vekt og mål for modulært batterikabinett
| Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 – Tomt – med seks batteristrenger |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
Avstand
Miljø
| Drift | Oppbevaring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C til 40 °C | –15 °C til 40 °C |
| Relativ fuktighet | 0–95 % ikke-kondenserende | 10–80 % ikke-kondenserende |
| Høyde | 0–3000 m | |
| Beskyttelsesklasse | IP20 | |
| Farge | RAL 9003, glansnivå 85 % | |

FARE