Технические характеристики модульного шкафа с батареями
| УВЕДОМЛЕНИЕ |
|---|
|
опасность
повреждения
оборудования
Подробные
технические
характеристики
системы ИБП
см. в руководстве
по установке
ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
К ИБП можно подключить до четырех модульных шкафов с батареями.
| Количество батарейных блоков | 40 |
| Количество линеек батарей | До 6 |
| Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) | 480 |
| Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) | 545 |
| Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) | 571 |
| Температурная компенсация | Включена |
| Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) | 384 |
| Максимальный ток аккумуляторной батареи (А) | 150 |
| Максимальный номинал тока короткого замыкания | 3,8 кА |
Настройки аварийной остановки автомата защиты батарей
| Тип выключателя | JDF36150 |
| Ir (A) | 150 (фиксированный) |
| Im | 5-10 Ir |
Рекомендуемые сечения кабелей для 380/400/415 В
Опасно |
|---|
|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Все кабели
должны соответствовать
действующим
государственным
и/или местным
электротехническим
нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Внешняя температура 30 °C
-
Использование медных проводников
-
Метод установки С
Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
| DC+ / DC- | 35 мм2 |
| DC PE | 16 мм2 |
Рекомендуемые сечения кабелей для 200/208/220/480 В
Опасно |
|---|
|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Все кабели
должны соответствовать
действующим
государственным
и/или местным
электротехническим
нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:
-
90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)
-
Внешняя температура 30 °C (86 °F)
-
Использование медных проводников
Сечения проводников заземляющего электрода (в этом руководстве РЕ) указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.
Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.
| DC+ / DC- | 1 AWG |
| DC PE | 6 AWG |
Требования к моменту затяжки болтов
| Размер болтов | Крутящий момент |
|---|---|
| M4 | 1,7 Нм |
| M5 | 2,2 Нм |
| M6 | 5 Нм |
| M8 | 17,5 Нм |
| M10 | 30 Нм |
Вес и размеры шкафа модульной батареи
| Артикул продукта | Масса, кг (фунты) | Высота, мм (дюймы) | Ширина, мм (дюймы) | Глубина, мм (дюймы) |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 – пустой – с 6 линейками батарей |
145 (319,67) 913 (2012,82) |
1485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) |
Свободное пространство
Окружающая среда
| Эксплуатация | Хранение | |
|---|---|---|
| Температура | от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) | от -15 °C до 40 °C (от 5 °F до 104 °F) |
| Относительная влажность | 0-95 % без конденсации | 10-80 % без конденсации |
| Высота над уровнем моря | 0-3000 м (0-10000 футов) | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85% | |

Опасно