Uyum
| Güvenlik | IEC 62040-1: 2017,
Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm
1: Güvenlik gereksinimleri UL 1778 5. baskı |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 2.
Bölüm: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri C2 FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B, Sınıf A IEEE C62.41-1991 Konum Kategorisi B2, IEEE Alçak Gerilim AC Güç Devrelerinde Aşırı Gerilim Üzerine Önerilen Uygulamalar |
| Nakliye | IEC 60721-4-2 Seviye 2M1 |
| Sismik | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Ön onaylı; z/h = 1 için Sds =1.33 g ve z/h = 0 için Sds =1.63 g; Ip = 1.5 |
| Topraklama sistemi | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Aşırı gerilim kategorisi | Bu UPS OVCII uyumludur. UPS, OVC derecesi II'den yüksek olan bir ortama kurulursa, aşırı gerilim kategorisini OVCII'ye düşürmek için UPS'in yukarısına bir SPD (aşırı gerilim koruma cihazı) kurulmalıdır. |
| Koruma sınıfı | I |
| Kirlilik derecesi | 2 |
Performans
Aşağıdaki ile uygun performans: IEC 62040-3: 2021, 3. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 3. Bölüm: Performans ve test gereksinimlerini belirleme yöntemi
Çıkış performansı sınıflandırması (IEC 62040-3, Madde 5.3.4'e göre): VFI-SS-11