990-91317G-031

Kommunikation och hantering

Lokalt nätverk 1 Gbps – 1 port som standard
Modbus Modbus (SCADA)
Utgångsreläer Konfigurerbar för 4 x SELV
Ingångskontakter Konfigurerbar för 4 x SELV
Standardkontrollpanel 4,3 tums pekskärm
Hörbart larm Ja
Nödstoppsavstängning (EPO) Tillbehör (optioner):
  • Normalt öppen (NO)

  • Normalt sluten (NC)

  • Extern 24 VDC SELV

Externa brytare UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Extern synkronisering Nej
Batteriövervakning Tillgänglig för modulära batterier

EPO

Konfigurationer för nödavstängare (640–4864 terminal J6600, 1–9)

EPO-ingången stöder 24 VDC.

OBS: Standardinställningen för EPO-aktiveringen innebär avstängning av växelriktaren.

Kontakta Schneider Electric om du istället vill att aktiveringen av nödavstängaren ska överföra UPS:en till en tvingad statisk bypassdrift.

Konfigurerbara ingångskontakter och utgångsreläer

Ingångskontakter

Fyra ingångskontakter är tillgängliga och kan konfigureras för att indikera en given händelse via displayen. Ingångskontakterna stöder 24 VDC 10 mA.

Namn Beskrivning Plats
IN _1 (ingångskontakt 1) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 1–2
IN _2 (ingångskontakt 2) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 3–4
IN _3 (ingångskontakt 3) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 5–6
IN _4 (ingångskontakt 4) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 7–8

Utgångsreläer

Fyra utgångsreläer är tillgängliga och kan konfigureras för att aktivera en eller flera händelser via displayen.

Utgångsreläerna stöder 24 VAC/VDC 1 A. Alla externa kretsar måste säkras med snabba 1 A-säkringar.

Namn Beskrivning Plats
OUT _1 (utgångsrelä 1) Konfigurerbar utgångsrelä 640–4864 terminal J6617, 1–3
OUT _2 (utgångsrelä 2) Konfigurerbar utgångsrelä 640–4864 terminal J6617, 4–6
OUT _3 (utgångsrelä 3) Konfigurerbar utgångsrelä 640–4864 terminal J6617, 7–9
OUT _4 (utgångsrelä 4) Konfigurerbar utgångsrelä 640–4864 terminal J6617, 10–12

Spänningssatt kontrolläge När detta läge är aktiverat betyder det att utgångsreläet aktiveras när händelserna som är associerade med utgångsreläet inte är närvarande (normalt aktiverad). Spänningssatt kontrolläge är individuellt inställt för varje utgångsrelä vilket gör det möjligt att upptäcka om strömförsörjningen till utgångsreläerna försvinner, eftersom alla utgångsreläer då inaktiveras och händelserna som är associerade med utgångsreläerna kommer att anges som närvarande.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?