990-91317D-037

通信和管理

局域网 1 Gbps - 1 个端口(默认)
Modbus Modbus (SCADA)
输出继电器 4 x SELV 可配置
输入接点 4 x SELV 可配置
标准控制面板 4.3 英寸触摸显示屏
声音报警
紧急停机 (EPO) 选项:
  • 常开 (NO)

  • 常闭 (NC)

  • 外部 24 VDC SELV

外部开关设备 UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
外部同步
电池监控 可用于模块电池柜

EPO

EPO 配置(640–4864 接线端子 J6600、1–9)

EPO 输入支持 24 VDC。

注: 默认的 EPO 激活设置是将逆变器关闭。

如果想在激活 EPO 时将 UPS 切换至强制静态旁路运行模式,请联系施耐德电气。

可配置输入接点和输出继电器

输入接点

有四个可用输入接点,可对其进行配置以通过显示屏显示给定事件。输入接点支持 24 VDC 10 mA。

名称 说明 位置
IN _1(输入接点 1) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、1–2
IN _2(输入接点 2) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、3–4
IN _3(输入接点 3) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、5–6
IN _4(输入接点 4) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、7–8

输出继电器

有四个可用输出继电器,可对其进行配置以通过显示屏激活一个或多个事件。

输出继电器支持 24 VAC/VDC 1 A。所有外部电路必须装有最大为 1 A 的快速熔断器。

名称 说明 位置
OUT _1(输出继电器 1) 可配置输出继电器 640–4864 接线端子 J6617、1–3
OUT _2(输出继电器 2) 可配置输出继电器 640–4864 接线端子 J6617、4–6
OUT _3(输出继电器 3) 可配置输出继电器 640–4864 接线端子 J6617、7–9
OUT _4(输出继电器 4) 可配置输出继电器 640–4864 接线端子 J6617、10–12

通电检查模式:启用此模式,即表示输出继电器在不存在与输出继电器相关的事件时被激活(正常激活)。通电检查模式会针对每个输出继电器单独设定,从而可检测输出继电器是否断电,因为所有输出继电器都将禁用且与输出继电器相关联的事件都将显示为存在。

本页的QR代码

这有帮助吗?