Seçenekler İçin Ağırlıklar ve Boyutlar
Bakım Bypass Paneli Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
Bakım Bypass Paneli Ağırlıkları ve Boyutları
| Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
| GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
| GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Bakım Bypass’ı Paneli Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
Paralel Bakım Bypass Paneli Ağırlıkları ve Boyutları
| Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
| GVSBPAR40K50H | 86 | 850 | 750 | 250 |
| GVSBPAR60K120H | 110 | 1000 | 900 | 280 |
Modüler Akü Kabinleri Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
| Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 | 175 | 1664 | 635 | 990 |
| GVSMODBC9 | 206 | 2082 | 755 | 1010 |
Modüler Akü Kabini Ağırlıkları ve Boyutları
| Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 - Boş -Altı akü grubuna sahip |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
| GVSMODBC9 – Boş – Dokuz akü grubuna sahip |
186 1338 |
1970 | 550 | 847 |
Uzak Alarm Paneli Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
| Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSOPT036 | 19 | 581 | 468 | 366 |
Uzak Alarm Paneli Ağırlıkları ve Boyutları
| Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSOPT036 | 14 | 400 | 300 | 178 |