990-91317B-006

Peso y dimensiones de las opciones

NOTA: No todas las opciones que se enumeran aquí están disponibles para todos los modelos de SAI. Consulte la lista de opciones de hardware relativas al modelo de SAI correspondiente.

Peso y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm*
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1200

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Pesos y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso (kg) Altura* (mm) Anchura (mm) Profundidad* (mm)
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Armario de baterías modulares: peso y dimensiones con embalaje

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
NOTA: El armario de baterías modulares se envía sin el banco de baterías instalado.

Peso y dimensiones del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSMODBC6
– Vacío
– Con seis bancos de baterías

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Vacío
– Con nueve bancos de baterías

186
1338
1970 550 847
NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?