990-91317C-034

Haberleşme ve Yönetme

Yerel ağ 1 Gbps - varsayılan olarak 1 bağlantı noktası
Modbus MODBUS (SCADA)
Çıkış röleleri 4 x SELV yapılandırılabilir
Giriş kontakları 4 x SELV yapılandırılabilir
Standart kontrol paneli 4.3 inç dokunmatik ekran
Sesli alarm Evet
Acil Durum Güç Kapatma (EPO) Seçenekler:
  • Normalde Açık (NA)

  • Normalde Kapalı (NK)

  • Harici 24 VDC SELV

Harici switchgear UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Harici senkronizasyon Hayır
Akü izleme sistemi Modüler aküler için mevcuttur

EPO

EPO Konfigürasyonları (640–4864 terminal J6600, 1–9)

EPO girişi 24 VDC'yi destekler.

NOT: EPO aktivasyonu için varsayılan ayar inventörü kapatmaktır.

EPO aktivasyonunun, UPS'i zorlamalı statik bypass çalışmasına aktarmasını isterseniz lütfen Schneider Electric ile iletişime geçin.

Konfigüre Edilebilir Giriş Kontakları ve Çıkış Röleleri

Giriş Kontakları

Dört giriş kontağı mevcuttur ve ekran üzerinden verilen bir olayı gösterecek şekilde konfigüre edilebilir. Giriş kontakları 24 VDC 10 mA'yı destekler.

Ad Açıklama Konum
IN _1 (giriş kontağı 1) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 1–2
IN _2 (giriş kontağı 2) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 3–4
IN _3 (giriş kontağı 3) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 5–6
IN _4 (giriş kontağı 4) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 7–8

Çıkış Röleleri

Dört çıkış rölesi mevcuttur ve ekran üzerinden bir veya daha fazla olayı etkinleştirmek için konfigüre edilebilir.

Çıkış röleleri 24 VAC/VDC 1 A destekler. Tüm harici devrelerde, maksimum 1 A hızlı tip sigorta kullanılmalıdır.

Ad Açıklama Konum
OUT _1 (çıkış rölesi 1) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 1–3
OUT _2 (çıkış rölesi 2) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 4–6
OUT _3 (çıkış rölesi 3) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 7–9
OUT _4 (çıkış rölesi 4) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 10–12

Energized check modu: Bu mod etkinleştirildiğinde, çıkış rölesine ilişkin olaylar mevcut değilse (normalde etkinleştirilmiş) çıkış rölesinin aktifleştirildiği anlamına gelir. Energized check modu her çıkış rölesi için ayrı ayrı ayarlanmıştır ve tüm çıkış röleleri devre dışı bırakılacağından ve çıkış röleleriyle ilişkili olayların mevcut olduğu gibi gösterileceğinden çıkış rölelerine gelen güç kaynağının kesilip kesilmediğini tespit etmeyi mümkün kılar.

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?