990-91317G-034

400 V Sistemleri Teknik Özellikleri

Giriş Özellikleri 400 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
Gerilim (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (tekli şebeke)*
3-kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (çift şebeke)* *

Giriş gerilim aralığı (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksimum giriş akımı (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Giriş akımı sınırlama (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Giriş güç faktörü

%100 yükte 0.99

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <% 6 (simetrik)

Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye ayarlanabilir

UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
Gerilim (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (tekli şebeke)*
3-kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (çift şebeke)* *

Giriş gerilim aralığı (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maksimum giriş akımı (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Giriş akımı sınırlama (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Giriş güç faktörü

%50'den büyük yük için 0,99
%25'ten büyük yük için 0,95

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <%3 (simetrik)

Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

Bypass Özellikleri 400 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
Gerilim (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass gerilimi aralığı (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A)

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Nominal nötr akım (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.

Maksimum kısa devre gücü*

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 400 A, erime 33 kA2s

UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
Gerilim (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass gerilimi aralığı (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Nominal nötr akım (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.

Maksimum kısa devre gücü*

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 400 A, erime 33 kA2s

Çıkış Özellikleri 400 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
Gerilim (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)

Çıkış voltajı düzenlemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%110 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 milisaniye sonra ± %5
50 milisaniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Minimum kısa devre kapasitesi* Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü* 65 kA RMS

İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri

Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Dayanımları (Bypass Mevcut değil).
Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Çıkış performansı sınıflandırma (IEC 62040-3:2021'e göre)

VFI-SS-11

Toplam harmonik bozulma (THDU)

Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <%3

Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
Gerilim (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)

Çıkış voltajı düzenlemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%110 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 milisaniye sonra ± %5
50 milisaniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Minimum kısa devre kapasitesi* Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü* 65 kA RMS

İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri

Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Dayanımları (Bypass Mevcut değil).
Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Çıkış performansı sınıflandırma (IEC 62040-3:2021'e göre)

VFI-SS-11

Toplam harmonik bozulma (THDU)

Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <%3

Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

Akü Özellikleri 400 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW

%0-40 yükte çıkış gücünün yüzdesi olarak şarj gücü

%80

%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü

%20

Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)

16

24

32

40

48 64 80

Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW)

4

6

8

10

12 16 20
Nominal akü gerilimi (VDC)

480

Nominal şarj gerilimi (VDC)

545

Maksimum boost gerilimi (VDC)

572

Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına)

T ≥ 25°C için -3.3mV/°C — T < 25°C için 0mV/°C

Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC)

384

Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)

47

66

88

109

131 175 218
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)

54

81

109

136

163 217 271
Ripple akımı

< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)

Akü testi

Manuel/otomatik (seçilebilir)

Maksimum kısa devre gücü

10 kA

Önerilen Kablo Boyutları 400 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 150 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: İki giriş/çıkış/bypass barası; DC baralarında dört tane; N/PE baralarında altı adet.

NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi C

PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

NOT: Yardımcı ürünler için önerilen kablo boyutları ve izin verilen maksimum kablo boyutu değişebilir. Tüm yardımcı ürünler alüminyum kabloları desteklemez. Yardımcı ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
NOT: Burada verilen DC kablo boyutları öneridir - DC ve DC PE kablo boyutları için her zaman akü çözümü belgesindeki özel talimatları izleyin ve DC kablo boyutlarının akü kesici gücüne uygun olduğundan emin olun.
NOT: Nötr iletken, lineer olmayan yüklerden yüksek harmonik içerik olması durumunda faz akımının 1,73 katını kaldıracak şekilde boyutlandırılmıştır. Eğer hiç veya daha az harmonik akım bekleniyorsa, nötr kablo buna göre boyutlandırılabilir, ancak faz kablosundan daha az olamaz.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Giriş fazları (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Giriş PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass/çıkış fazları (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass PE/çıkış PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Nötr (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

400 V için Önerilen Giriş Koruması

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  • Paralel sistemler için, anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır. Tehlike hakkında bilgi vermek için 885-92556 etiketini giriş devre kesicisinin yanına yerleştirin.
  • Üç veya daha fazla UPS'li paralel sistemlerde her UPS'nin çıkışına bir devre kesici takılmalıdır. UPS çıkış kesicisi (UOB) anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: 4 kutuplu devre kesiciler gerektiren yerel direktifler için: Nötr iletkenin yüksek akım taşıması bekleniyorsa, nötr hat, lineer olmayan yük nedeniyle, devre kesici gücü beklenen nötr akıma göre belirlenmelidir.
DUYURU
Cihazın istenmeden çalıştırılması riski
Toprak arızası koruması olarak artık akımla çalışan bir koruma cihazı (RCD-B) girişte kullanılıyorsa, RCD-B bu ürünün 67 mA'ya kadar çıkabilen kaçak akımında devreye girmeyecek şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

UPS Giriş/Bypass Terminallerinde IEC ve Minimum Muhtemel Faz-Toprak Kısa Devresi için Giriş Koruması

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Giriş aşırı akım koruma cihazı (ve ayarları), giriş/bypass fazı ile UPS kabini arasında bir kısa devre olması durumunda 0,2 saniye içinde bağlantının kesilmesini sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Aşağıdaki tabloda önerilen kesici (ve ayarları) ile uyumluluk sağlanır.

400 V IEC için Önerilen Giriş Koruması

IkPh-PE, UPS'in giriş/bypass terminallerinde gerekli olan minimum muhtemel faz-toprak kısa devre akımıdır. Tablodaki IkPh-PE, önerilen koruyucu cihaza dayanmaktadır.

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
IkPh-PE (kA)

0.6

0,5

0.6

0,5

0.7

0.6

0,8

0.7

Kesici türü

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In ayarı 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir ayarı 40 32 63 50 80 63 100 80
Im ayarı 500 (sabit) 400 (sabit) 500 (sabit) 500 (sabit) 640 (sabit) 500 (sabit) 800 (sabit) 640 (sabit)
UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
IkPh-PE (kA)

1,5

0,8

1,6

1,5

2

1,6

Kesici türü

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

In ayarı 125 100 160 125 200 160
Ir ayarı 125 100 160 125 200 160
Im ayarı 1250 (sabit) 800 (sabit) 1250 (sabit) 1250 (sabit) ≤6 x In 1250 (sabit)

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C

Akülü sistemler için-15 °C ila 40 °C .

Bağıl nem %5 – 95 yoğunlaşmayan %10 - 80 yoğunlaşmayan
Rakım 0-3000 m yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
1000-3000 m arasında güç düşüşü olur:
1000 m'ye kadar: 1,000
1500 m'ye kadar: 0,975
2000 m'ye kadar: 0,950
2500 m'ye kadar : 0,925
3000 m'ye kadar : 0,900
 
Birimden işitilebilen ses

400 V 20-60 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 54 dB
400 V 80-100 kW: %70 yükte 57 dB, %100 yükte 65 dB

Koruma sınıfı IP20
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

BTU/saat olarak Isı Yayma

N + 1 güç modülü ile 20 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1140

1089

1162

816

814

795

%50 yük

1527

1468

1550

854

862

852

%75 yük

1913

1814

1912

964

933

925

%100 yük

2354

2213

2294

1051

1005

1005

N + 1 güç modülü ile 20 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

818

835

833

1245

1270

1282

%50 yük

877

879

881

1631

1675

1698

%75 yük

961

951

954

2028

2080

2114

%100 yük

1048

1023

1032

2436

2485

2530

N + 1 güç modülü ile 30 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

2060

2081

2106

977

990

995

%50 yük

2648

2683

2777

1078

1057

1046

%75 yük

3254

3268

3335

1181

1163

1151

%100 yük

3781

3788

3813

1246

1236

1219

N + 1 güç modülü ile 30 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1403

1476

1507

1796

1871

1881

%50 yük

1531

1514

1533

2417

2522

2559

%75 yük

1589

1615

1610

3059

3184

3237

%100 yük

1652

1664

1679

3720

3858

3915

N + 1 güç modülü ile 40 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

2201

2255

2303

993

991

979

%50 yük

3000

3062

3085

1136

1138

1128

%75 yük

3781

3788

3813

1246

1236

1219

%100 yük

4714

4660

4617

1432

1404

1373

N + 1 güç modülü ile 40 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1386

1450

1463

2001

2087

2107

%50 yük

1536

1567

1597

2843

2962

3011

%75 yük

1652

1664

1679

3720

3858

3915

%100 yük

1844

1849

1846

4634

4775

4820

N + 1 güç modülü ile 50 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

2391

2454

2485

1021

1016

1007

%50 yük

3393

3428

3426

1213

1206

1198

%75 yük

4489

4456

4440

1386

1363

1345

%100 yük

5753

5598

5473

1627

1584

1538

N + 1 güç modülü ile 50 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1446

1446

1490

2208

2304

2333

%50 yük

1599

1624

1646

3277

3408

3463

%75 yük

1789

1806

1794

4402

4544

4594

%100 yük

2051

2037

2014

5584

5713

5726

60 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

2282

2152

2296

1034

1009

982

%50 yük

3508

3557

3537

1158

1190

1103

%75 yük

5167

5117

4939

1419

1443

1349

%100 yük

7262

7103

6742

1741

1752

1694

60 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1245

1222

1261

2290

2362

2400

%50 yük

1420

1444

1432

3621

3700

3742

%75 yük

1596

1663

1570

5252

5308

5321

%100 yük

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

2988

3062

3284

1149

1138

1124

%50 yük

4738

4660

4851

1454

1404

1359

%75 yük

6960

6674

6806

1892

1811

1712

%100 yük

9753

9151

9141

2408

2259

2128

80 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1547

1567

1576

2720

2833

2869

%50 yük

1853

1849

1852

4549

4686

4726

%75 yük

2287

2236

2229

6803

6925

6935

%100 yük

2862

2712

2836

9481

9551

9497

100 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 400 415 400 415
%25 yük

3428

3642

1206

1179

%50 yük

5598

5756

1584

1525

%75 yük

8487

8466

2208

2074

%100 yük

12286

12091

3097

2909

100 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 400 415 400 415
%25 yük

1624

1599

3260

3300

%50 yük

2037

2061

5757

5786

%75 yük

2583

2643

8858

8823

%100 yük

3303

3373

12563

12413

UPS Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

UPS güçleri Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
20-50 kW UPS 400 V, N + 1 güç modüllü*

250

2082

755

1010

60-100 kW UPS 400 V önceden kurulmuş akü grupları olmadan*

250

2082

755

1010

Üç akü grubuna sahip 60 kW UPS 400 V

690

2082

755

1010

Üç akü grubuna sahip 80-100 kW UPS 400 V

705

2082

755

1010

NOT: Yukarıdaki tabloda * ile işaretlenmiş UPS modelleri, UPS'e önceden takılmış bir güç modülü ve ayrı olarak gönderilen iki güç modülü ile gönderilir. Akü grupları dahil değildir ve ayrıca satın alınmalıdır.

Güç Modülü Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Modüler Akü Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPS Ağırlıkları ve Boyutları

UPS güçleri Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
Üç akü dizili 20 kW UPS 400 V*

650

1970

550

847

Üç akü dizili 30-50 kW UPS 400 V*

680

1970

550

847

Üç akü dizili 60 kW UPS 400 V

665

1970

550

847

Üç akü dizili 80-100 kW UPS 400 V

680

1970

550

847

NOT: Bir akü modülü yaklaşık 32 kg ağırlığındadır.

Boşluk

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.