990-91317C-019

효율

10kW UPS 일반 모드 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

92,8%

92,8%

92,9%

94,8%

94,7%

94,8%

50% 부하 상태

95,1%

95,4%

95,3%

97,0%

97,1%

97,1%

75% 부하 상태

96,1%

96,2%

96,1%

97,7%

98,0%

97,9%

100% 부하 상태

96,3%

96,5%

96,6%

98,2%

98,3%

98,3%

10kW UPS ECOnversion 배터리 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

94,9%

94,7%

94,6%

89,9%

89,5%

89,5%

50% 부하 상태

97,1%

97,0%

97,0%

94,0%

93,8%

93,8%

75% 부하 상태

97,9%

97,9%

97,8%

95,3%

95,2%

95,1%

100% 부하 상태

98,3%

98,3%

98,2%

95,8%

95,8%

95,7%

15kW UPS 일반 모드 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

94,3%

94,3%

94,5%

96,0%

96,3%

96,5%

50% 부하 상태

96,1%

96,2%

96,1%

97,7%

98,0%

97,9%

75% 부하 상태

96,4%

96,6%

96,6%

98,2%

98,4%

98,4%

100% 부하 상태

96,5%

96,7%

96,8%

98,5%

98,6%

98,7%

15kW UPS ECOnversion 배터리 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

96,4%

96,2%

96,1%

92,6%

92,4%

92,3%

50% 부하 상태

97,9%

97,9%

97,8%

95,3%

95,2%

95,1%

75% 부하 상태

98,4%

98,4%

98,4%

96,0%

96,0%

95,9%

100% 부하 상태

98,6%

98,6%

98,6%

96,2%

96,2%

96,2%

20kW UPS 일반 모드 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

95,1%

95,4%

95,3%

97,0%

97,1%

97,1%

50% 부하 상태

96,3%

96,5%

96,6%

98,2%

98,3%

98,3%

75% 부하 상태

96,5%

96,7%

96,8%

98,5%

98,6%

98,7%

100% 부하 상태

96,3%

96,5%

96,7%

98,7%

98,8%

98,8%

20kW UPS ECOnversion 배터리 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

97,1%

97,0%

97,0%

94,0%

93,8%

93,8%

50% 부하 상태

98,3%

98,3%

98,2%

95,8%

95,8%

95,7%

75% 부하 상태

98,6%

98,6%

98,6%

96,2%

96,2%

96,2%

100% 부하 상태

98,8%

98,8%

98,8%

96,2%

96,2%

96,2%

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?