990-91317G-031

Verkningsgrad

10 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

92,8 %

92,8 %

92,9 %

94,8 %

94,7 %

94,8 %

50 % last

95,1 %

95,4 %

95,3 %

97,0 %

97,1 %

97,1 %

75 % last

96,1 %

96,2 %

96,1 %

97,7 %

98,0 %

97,9 %

100 % last

96,3 %

96,5 %

96,6 %

98,2 %

98,3 %

98,3 %

10 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

94,9 %

94,7 %

94,6 %

89,9 %

89,5 %

89,5 %

50 % last

97,1 %

97,0 %

97,0 %

94,0 %

93,8 %

93,8 %

75 % last

97,9 %

97,9 %

97,8 %

95,3 %

95,2 %

95,1 %

100 % last

98,3 %

98,3 %

98,2 %

95,8 %

95,8 %

95,7 %

15 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

94,3 %

94,3 %

94,5 %

96,0 %

96,3 %

96,5 %

50 % last

96,1 %

96,2 %

96,1 %

97,7 %

98,0 %

97,9 %

75 % last

96,4 %

96,6 %

96,6 %

98,2 %

98,4 %

98,4 %

100 % last

96,5 %

96,7 %

96,8 %

98,5 %

98,6 %

98,7 %

15 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

96,4 %

96,2 %

96,1 %

92,6 %

92,4 %

92,3 %

50 % last

97,9 %

97,9 %

97,8 %

95,3 %

95,2 %

95,1 %

75 % last

98,4 %

98,4 %

98,4 %

96,0 %

96,0 %

95,9 %

100 % last

98,6 %

98,6 %

98,6 %

96,2 %

96,2 %

96,2 %

20 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

95,1 %

95,4 %

95,3 %

97,0 %

97,1 %

97,1 %

50 % last

96,3 %

96,5 %

96,6 %

98,2 %

98,3 %

98,3 %

75 % last

96,5 %

96,7 %

96,8 %

98,5 %

98,6 %

98,7 %

100 % last

96,3 %

96,5 %

96,7 %

98,7 %

98,8 %

98,8 %

20 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

97,1 %

97,0 %

97,0 %

94,0 %

93,8 %

93,8 %

50 % last

98,3 %

98,3 %

98,2 %

95,8 %

95,8 %

95,7 %

75 % last

98,6 %

98,6 %

98,6 %

96,2 %

96,2 %

96,2 %

100 % last

98,8 %

98,8 %

98,8 %

96,2 %

96,2 %

96,2 %

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.