통신 및 관리
| LAN | 1Gbps – 기본 포트 1개 |
| Modbus | Modbus(SCADA) |
| 출력 릴레이 | 4 x SELV(구성 가능) |
| 입력 접점 | 4 x SELV(구성 가능) |
| 표준 제어판 | 4.3인치 터치스크린 디스플레이 |
| 경보음 | 예 |
| 비상 전원 차단(EPO) | 옵션:
|
| 외장 개폐기 | UIB UOB SSIB MBB SIB |
| 외부 동기화 | 아니요 |
| 배터리 모니터링 | 모듈형 배터리에서 사용 가능 |
EPO
구성 가능한 입력 접점 및 출력 릴레이
입력 접점
4개의 입력 접점을 사용할 수 있고 발생한 이벤트를 디스플레이를 통해 나타내도록 구성할 수 있습니다. 입력 접점은 24 VDC 10mA를 지원합니다.
| 이름 | 설명 | 위치 |
|---|---|---|
| IN _1(입력 접점 1) | 구성 가능한 입력 접점 | 640-4864 단자 J6616, 1–2 |
| IN _2(입력 접점 2) | 구성 가능한 입력 접점 | 640-4864 단자 J6616, 3–4 |
| IN _3(입력 접점 3) | 구성 가능한 입력 접점 | 640-4864 단자 J6616, 5–6 |
| IN _4(입력 접점 4) | 구성 가능한 입력 접점 | 640-4864 단자 J6616, 7–8 |
출력 릴레이
4개의 출력 릴레이를 사용할 수 있고 디스플레이를 통해 1개 또는 4개의 이벤트를 작동하도록 구성할 수 있습니다.
출력 릴레이는 24 VAC/VDC 1A를 지원합니다. 모든 외부 전기 회로망은 최대 1A 고속 동작 퓨즈로 연결되어야 합니다.
| 이름 | 설명 | 위치 |
|---|---|---|
| OUT _1(출력 릴레이 1) | 구성 가능한 출력 릴레이 | 640–4864 단자 J6617, 1–3 |
| OUT _2(출력 릴레이 2) | 구성 가능한 출력 릴레이 | 640–4864 단자 J6617, 4–6 |
| OUT _3(출력 릴레이 3) | 구성 가능한 출력 릴레이 | 640–4864 단자 J6617, 7–9 |
| OUT _4(출력 릴레이 4) | 구성 가능한 출력 릴레이 | 640–4864 단자 J6617, 10–12 |
전원 공급 확인 모드: 이 모드가 활성화되면 출력 릴레이와 관련된 이벤트가 없을 때 출력 릴레이가 활성화된다는 것을 의미합니다(정상적인 활성화). 전원 공급 확인 모드는 각 출력 릴레이에 대해 개별적으로 설정되며, 모든 출력 릴레이가 비활성화되고 해당 출력 릴레이에 연결된 이벤트가 존재하는 것으로 표시됨으로써 출력 릴레이에 대한 전원 공급의 유실 여부를 감지할 수 있도록 해 줍니다.