990-91261D-004

Información general de los kits de instalación

Kit de instalación 0M-88357

Componente Se utiliza para Número de unidades
Cable USB
960-0598
Conexión de los cables Modbus. 1
Resistencia de 150 ohmios
110-0151-Z
10
Conector terminal
730-0532
2

Conjunto sísmico opcional GVSOPT002

Componente Se utiliza para Número de unidades
Perno M8 x 20 mm con arandela Instalación del anclaje antisísmico (opcional). 12
Anclaje trasero
870-97772
1
Soporte de anclaje posterior
870-31131
1
Soporte de anclaje frontal
870-31132
1
Placa de conexión trasera
870-31554
Se utiliza para la instalación con un producto en fila. Siga las instrucciones del manual de instalación para el producto en fila. 1

Kit en paralelo opcional GVSOPT006

0H-9255
Componente Se utiliza para Número de unidades
Cable PBUS1 0W6268 Conexión de los cables PBUS. 1
Cable PBUS2 0W6267 1
Conmutador AUX
540-9255
Conexión de los cables de señalización del IMB para sistemas en paralelo 1+1 simplificados. 2
Este kit contiene piezas para usar con otros modelos de SAI que no son relevantes para esta instalación.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?