990-5914B-034

Sağlanan Kurulum Setlerinin Genel Görünümü

20–80 kVA için Kurulum Kiti 0H-9130

Parça Kullanıldığı yer Parça Adedi
Contalı M10 cıvata somunu Akü Kesicisi Panosunu Duvara Monte Etme. 7
Contalı M10 x 30 mm civatası 7
Contalı M8 cıvata somunu Güç Kablolarını Bağlama. 15
Contalı M8 x 25 mm civatası 15
Sinyal kabloları için kablo bağları
820–0016
Sinyal Kablolarını Bağlama. 2
Sinyal kabloları için kablo bağları
820–0176
5
Güç kabloları için kablo bağları Güç Kablolarını Bağlama. 30

100–200 kVA için Kurulum Kiti 0H-1491

Parça Kullanıldığı yer Parça Adedi
Contalı M10 cıvata somunu Akü Kesicisi Panosunu Duvara Monte Etme and Güç Kablolarını Bağlama. 15
Contalı M10 x 30 mm civatası 15
Sinyal kabloları için kablo bağları
820–0016
Sinyal Kablolarını Bağlama. 2
Sinyal kabloları için kablo bağları
820–0176
5
Güç kabloları için kablo bağları Güç Kablolarını Bağlama 30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?