Anbefalte kabelstørrelser
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All ledningstrekking må stemme overens med alle gjeldende nasjonale og/eller elektriske
forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364–5–52, med følgende påstander:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopper- eller aluminiumsledere
-
Installasjonsmetode C
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
20–60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Kopper | Aluminium | Kopper | Aluminium | |
Batteri +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | Ikke relevant |
Batteri-PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | Ikke relevant |