Specifikationer for 400 V-systemer
Indgangsspecifikationer for 400 V
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Tilslutninger |
4-leder (L1, L2,
L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde) |
|||||
Indgangsspændingsinterval (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Frekvensinterval (Hz) |
40-70 |
|||||
Nominel indgangsstrøm (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maksimal indgangsstrøm (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Begrænsning af indgangsstrøm (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Indgangseffektfaktor |
0,99 for last større end 50 % |
|||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) |
<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk) |
|||||
Maksimal kortslutningsklassificering |
65 kA RMS |
|||||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
|||||
Ramp-in |
Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder |
Bypass-specifikationer for 400 V
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Tilslutninger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Bypass-spændingsinterval (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Frekvensinterval (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren) |
|||||
Nominel bypass-strøm (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Nominel neutral strøm (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Maksimal kortslutningsgrad* * |
65 kA RMS |
|||||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse
og sikringer |
Udgangsspecifikationer for 400 V
Batterispecifikationer for 400 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres
en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.
Anbefalede kabelstørrelser for 400 V
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
50 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 2 på DC+/DC- busbarer; 4 på N-busbar; 5 på PE-busbar.
I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
-
Installationsmetode C
PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
Kobber
UPS-klassifikation | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Indgangsfaser (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Indgangs-PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Bypass-/udgangsfaser (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Neutral (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC+/DC-* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Anbefalet indgangsbeskyttelse 400 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
For parallelle systemer må værdierne for øjeblikkelig
tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 800 A. Anbring
etiketten 885-92557 ved siden af afbryderen installeret før indgangen
på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Specifikationer for drejningsmoment
Boltstørrelse | Drejningsmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Miljø
Varmeafledning i BTU/time
10 kW | Normal drift | ECO-tilstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
619 |
667 |
639 |
485 |
492 |
472 |
50 % last |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
522 |
75 % last |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
100 % last |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
10 kW | ECOnversion | Batteridrift | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
551 |
563 |
556 |
947 |
987 |
985 |
50 % last |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
75 % last |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
100 % last |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
15 kW | Normal drift | ECO-tilstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
755 |
759 |
733 |
493 |
512 |
505 |
50 % last |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
75 % last |
1388 |
1347 |
1339 |
620 |
596 |
616 |
100 % last |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
15 kW | ECOnversion | Batteridrift | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
561 |
585 |
596 |
1006 |
1041 |
1047 |
50 % last |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
75 % last |
676 |
680 |
684 |
1557 |
1565 |
1593 |
100 % last |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
20 kW | Normal drift | ECO-tilstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
511 |
50 % last |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
75 % last |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
100 % last |
2578 |
2431 |
2336 |
815 |
787 |
759 |
20 kW | ECOnversion | Batteridrift | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
50 % last |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
75 % last |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
100 % last |
836 |
836 |
829 |
2624 |
2617 |
2599 |
30 kW | Normal drift | ECO-tilstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
1341 |
1370 |
1389 |
619 |
656 |
629 |
50 % last |
1966 |
1928 |
1966 |
758 |
733 |
725 |
75 % last |
2669 |
2565 |
2628 |
877 |
901 |
862 |
100 % last |
3493 |
2758 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
30 kW | ECOnversion | Batteridrift | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
765 |
796 |
809 |
1947 |
2059 |
2122 |
50 % last |
908 |
919 |
928 |
2312 |
2474 |
2507 |
75 % last |
1019 |
1028 |
1034 |
2888 |
3041 |
3040 |
100 % last |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
40 kW | Normal drift | ECO-tilstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
1518 |
1539 |
1585 |
657 |
680 |
640 |
50 % last |
2409 |
2336 |
2402 |
861 |
851 |
847 |
75 % last |
3493 |
3309 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
100 % last |
4862 |
4546 |
4512 |
1281 |
1281 |
1267 |
40 kW | ECOnversion | Batteridrift | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
797 |
827 |
842 |
2046 |
2181 |
2234 |
50 % last |
996 |
1005 |
1021 |
2672 |
2836 |
2846 |
75 % last |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
100 % last |
1412 |
1377 |
1379 |
5049 |
4952 |
4861 |
50 kW | Normal drift | ECO-tilstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
1731 |
1721 |
1773 |
740 |
692 |
692 |
50 % last |
2902 |
2794 |
2865 |
936 |
957 |
914 |
75 % last |
4476 |
4216 |
4203 |
1212 |
1227 |
1201 |
100 % last |
6518 |
6072 |
5987 |
1538 |
1567 |
1449 |
50 kW | ECOnversion | Batteridrift | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % last |
859 |
866 |
892 |
2167 |
2319 |
2362 |
50 % last |
1068 |
1077 |
1071 |
3126 |
3264 |
3251 |
75 % last |
1353 |
1330 |
1321 |
4670 |
4629 |
4552 |
100 % last |
1633 |
1630 |
1607 |
6799 |
6414 |
6264 |
Forsendelsesvægt og -mål for UPS'en
Strømmodulets forsendelsesvægt og -mål
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVPM20KD | 48 | 330 | 580 | 780 |
GVPM50KD | 62 | 330 | 580 | 780 |
Forsendelsesvægt og -mål for modulært batteri
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVSBTHU | 33 | 180 | 150 | 800 |
GVSBTHULL | 33 | 180 | 150 | 800 |