Especificaciones para sistemas de 400 V
Especificaciones de entrada para 400 V
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal) |
|||||
Rango de tensión de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Rango de frecuencias (Hz) |
40-70 |
|||||
Corriente de entrada nominal (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Corriente de entrada máxima (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Límite de corriente de entrada (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Factor de potencia de entrada |
0,99 en cargas superiores al 50 % |
|||||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<3 % a plena carga lineal (simétrica) |
|||||
Valor nominal de cortocircuito máximo |
65 kA RMS |
|||||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
|||||
Rampa de corriente de entrada |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación para 400 V
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
|||||
Intervalo de tensión de derivación (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Rango de frecuencias (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
|||||
Corriente de derivación nominal (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Corriente nominal en el neutro (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Valor nominal de cortocircuito máximo* * |
65 kA RMS |
|||||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Especificaciones de salida para 400 V
Especificaciones de la batería para 400 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de
almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobrecorriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.
Dimensión de los cables recomendados 400 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión de los cables máxima permitida es de 50 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 2 en barras colectoras CC+/CC-; 4 en barras colectoras N; 5 en barras colectoras PE.
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Cobre
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
PE de entrada (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Fases de derivación/salida (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
PE de salida/derivación (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Neutro (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
CC+/CC-* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
PE de CC (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Protección aguas arriba recomendada 400 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben
ser mayores que 800 A. Coloque la etiqueta 885-92557 junto al disyuntor de circuito
aguas arriba para informar sobre el peligro.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|