Specifiche per sistemi da 480 V
L'alimentazione per ingresso e bypass deve essere fornita da trasformatori WYE con messa a terra solida. Per l'ingresso o il bypass non è consentita l'alimentazione di ingresso delta.
È necessario installare il sistema UPS con una derivazione distinta. Le correnti di dispersione saranno scaricate tramite il cavetto di massa e la messa a terra tecnica/di sistema.
Specifiche ingresso 480 V
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 30 kW con modulo di potenza N+1 | 40 kW con modulo di potenza N+1 | 50 kW con modulo di potenza N+1 |
|---|---|---|---|---|
| Collegamenti |
WYE a 3 fili (L1,
L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) (alimentazione singola) |
|||
| Intervallo tensione in ingresso (V) |
408-552 |
|||
| Intervallo frequenza (Hz) |
40-70 |
|||
| Corrente in ingresso nominale (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
| Corrente massima in ingresso (A) |
33 |
46 |
61 |
76 |
| Limitazione corrente in ingresso (A) |
31 |
48 |
63 |
77 |
| Fattore di potenza in ingresso |
0,99 con carico al 100% |
|||
| Distorsione armonica totale (THDI) |
<6% a pieno carico lineare (simmetrico) |
|||
| Massimo valore nominale cortocircuito |
65 kA RMS |
|||
| Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
|||
| Rampa in ingresso |
Programmabile e adattiva 1-40 secondi |
|||
| Valori nominali dell'UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
|---|---|---|---|
| Collegamenti | WYE a 3 fili (L1,
L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) (alimentazione singola) |
||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 408-552 |
||
| Intervallo frequenza (Hz) |
40-70 |
||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 74 | 99 | 124 |
| Corrente massima in ingresso (A) | 91 | 122 | 152 |
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 95 | 126 | 154 |
| Fattore di potenza in ingresso |
0,99 per
carichi superiori al 50% |
||
| Distorsione armonica totale (THDI) |
<3% a pieno carico lineare (simmetrico) |
||
| Massimo valore nominale cortocircuito |
65 kA RMS |
||
| Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
||
| Rampa in ingresso |
Programmabile e adattiva 1-40 secondi |
||
Specifiche bypass 480 V
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 30 kW con modulo di potenza N+1 | 40 kW con modulo di potenza N+1 | 50 kW con modulo di potenza N+1 |
|---|---|---|---|---|
| Collegamenti |
WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) * |
|||
| Intervallo tensione di bypass (V) |
432-528 |
|||
| Intervallo frequenza (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) |
|||
| Corrente bypass nominale (A) |
26 |
38 |
50 |
63 |
| Corrente di neutro nominale (A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
|
Massimo valore nominale cortocircuito* |
65 kA RMS |
|||
| Protezione |
Protezione alimentazione
di ritorno e fusibili integrati |
|||
| Valori nominali dell'UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
|---|---|---|---|
| Collegamenti | WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) * |
||
| Intervallo tensione di bypass (V) | 432-528 |
||
| Intervallo frequenza (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) |
||
| Corrente bypass nominale (A) | 75 | 99 | 123 |
| Corrente di neutro nominale (A) | 125 | 166 | 208 |
|
Massimo valore nominale cortocircuito* |
65 kA RMS |
||
| Protezione |
Protezione alimentazione
di ritorno e fusibili integrati |
||
Specifiche uscita 480 V
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 30 kW con modulo di potenza N+1 | 40 kW con modulo di potenza N+1 | 50 kW con modulo di potenza N+1 |
|---|---|---|---|---|
| Collegamenti |
3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 fili (L1, L2, L3, N, G) |
|||
| Regolazione della tensione in uscita |
Carico simmetrico
± 1% |
|||
| Capacità di sovraccarico |
150% per 1 minuto
(funzionamento normale) |
|||
| Risposta con carico dinamico |
± 5% dopo 2
millisecondi |
|||
| Fattore di potenza in uscita | 1 | |||
| Corrente in uscita nominale (A) | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Regolazione frequenza (Hz) |
Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero |
|||
| Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) |
Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
| Distorsione armonica totale (THDU) | <1% per
carico lineare <3% per carico non lineare |
|||
| Fattore di cresta del carico |
2,5 |
|||
| Fattore di potenza di carico |
Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento |
|||
| Valori nominali dell'UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
|---|---|---|---|
| Collegamenti | 3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 fili (L1, L2, L3, N, G) |
||
| Regolazione della tensione in uscita |
Carico simmetrico
± 1% |
||
| Capacità di sovraccarico | 150% per 1 minuto
(funzionamento normale) |
||
| Risposta con carico dinamico |
± 5% dopo 2
millisecondi |
||
| Fattore di potenza in uscita | 1 | ||
| Corrente in uscita nominale (A) | 72 | 96 | 120 |
| Regolazione frequenza (Hz) |
Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero |
||
| Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) |
Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||
| Distorsione armonica totale (THDU) | <1% per
carico lineare <3% per carico non lineare |
||
| Fattore di cresta del carico |
2,5 |
||
| Fattore di potenza di carico |
Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento |
||
Specifiche batteria 480 V
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare
un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del
dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 30 kW con modulo di potenza N+1 | 40 kW con modulo di potenza N+1 | 50 kW con modulo di potenza N+1 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40% |
80% | ||||||
|
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% |
20% | ||||||
|
Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW) |
16 |
24 |
32 |
40 |
48 | 64 | 80 |
|
Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 | 16 | 20 |
| Tensione nominale batteria (VCC) |
480 |
||||||
| Tensione nominale di mantenimento (VCC) |
545 |
||||||
| Tensione di boost massima (VCC) |
572 |
||||||
| Compensazione temperatura (per cella) |
-3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C |
||||||
| Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) |
384 |
||||||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) |
45 |
66 |
88 |
110 |
131 | 174 | 218 |
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) |
54 |
81 |
108 |
135 |
163 | 217 | 271 |
| Corrente ondulata |
< 5% C20 (5 minuti di autonomia) |
||||||
| Test della batteria |
Manuale/automatico (selezionabile) |
||||||
| Massimo valore nominale cortocircuito |
10 kA |
||||||
Dimensioni dei cavi consigliate 480 V
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 300 kcmil.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC; sei sulle sbarre N/G.
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C, 167 °F)
-
Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)
-
Utilizzo di conduttori in rame
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.
I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 30 kW con modulo di potenza N+1 | 40 kW con modulo di potenza N+1 | 50 kW con modulo di potenza N+1 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasi di ingresso (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 |
| EGC ingresso (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 |
| EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Neutro (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
| CC+/CC- (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
| CC EGC (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Protezione a monte consigliata 480 V
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
ATTENZIONE |
|---|
|
pericolo di incendio
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 30 kW con modulo di potenza N+1 | 40 kW con modulo di potenza N+1 | 50 kW con modulo di potenza N+1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
| Tipo di interruttore | HJF36100U31X | |||||||
| Impostazione Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
| Tr con impostazione 6 Ir | 0,5 | |||||||
| Impostazione li (X In) | 1,5 | |||||||
| Valori nominali dell'UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
| Tipo di interruttore | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
| Impostazione Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
| Tr con impostazione 6 Ir | 0,5 | |||||
| Impostazione li (X In) | 1,5 | |||||
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per UL
| AVVISO |
|---|
|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati
UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Rame - Capicorda cavo a un foro
| Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | ND | ND |
| 8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 rosso P21 |
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 blu P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 marrone P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 verde P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 rosa P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 nero P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 arancione P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 viola P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 giallo P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 bianco P66 |
Rame - Capicorda cavo a due fori
| Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 blu P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 grigio P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | |||
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 marrone P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 verde P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 rosa P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 nero P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 arancione P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 viola P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 giallo P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 bianco P66 |
PERICOLO
ATTENZIONE