990-91262D-017

Specifiche per sistemi da 400 V

Specifiche ingresso 400 V

Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE (alimentazione singola)*
3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE (doppia rete di alimentazione)* *

Intervallo tensione in ingresso (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervallo frequenza (Hz)

40-70

Corrente in ingresso nominale (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Corrente massima in ingresso (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Limitazione corrente in ingresso (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Fattore di potenza in ingresso

0,99 con carico al 100%

Distorsione armonica totale (THDI)

<6% a pieno carico lineare (simmetrico)

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Tensione (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE (alimentazione singola)*
3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE (doppia rete di alimentazione)* *

Intervallo tensione in ingresso (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervallo frequenza (Hz)

40-70

Corrente in ingresso nominale (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Corrente massima in ingresso (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Limitazione corrente in ingresso (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Fattore di potenza in ingresso

0,99 per carichi superiori al 50%
0,95 per carichi superiori al 25%

Distorsione armonica totale (THDI)

<3% a pieno carico lineare (simmetrico)

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

Specifiche bypass 400 V

Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Intervallo tensione di bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervallo frequenza (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)

Corrente bypass nominale (A)

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Corrente di neutro nominale (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.

Massimo valore nominale cortocircuito*

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s

Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Intervallo tensione di bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervallo frequenza (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)

Corrente bypass nominale (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Corrente di neutro nominale (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.

Massimo valore nominale cortocircuito*

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s

Specifiche uscita 400 V

Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE)

Regolazione della tensione in uscita

Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
110% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)

Risposta con carico dinamico

± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Minimo valore nominale cortocircuito* Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA RMS

Funzionalità di cortocircuito all'uscita dell'inverter

Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità Inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Regolazione frequenza (Hz)

Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero

Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec)

Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Distorsione armonica totale (THDU)

<1% per carico lineare
<3% per carico non lineare

Fattore di cresta del carico

2,5

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE)

Regolazione della tensione in uscita

Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
110% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)

Risposta con carico dinamico

± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Minimo valore nominale cortocircuito* Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA RMS

Funzionalità di cortocircuito all'uscita dell'inverter

Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità Inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Regolazione frequenza (Hz)

Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero

Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec)

Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Distorsione armonica totale (THDU)

<1% per carico lineare
<3% per carico non lineare

Fattore di cresta del carico

2,5

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Specifiche batteria 400 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%

80%

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100%

20%

Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)

16

24

32

40

48 64 80

Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW)

4

6

8

10

12 16 20
Tensione nominale batteria (VCC)

480

Tensione nominale di mantenimento (VCC)

545

Tensione di boost massima (VCC)

572

Compensazione temperatura (per cella)

-3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C

Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)

384

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)

47

66

88

109

131 175 218
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)

54

81

109

136

163 217 271
Corrente ondulata

< 5% C20 (5 minuti di autonomia)

Test della batteria

Manuale/automatico (selezionabile)

Massimo valore nominale cortocircuito

10 kA

Dispositivo di protezione da sovratensione (SPD)

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo UPS è conforme alle normative OVCII (Over Voltage Category Class II). Questo UPS deve essere installato solo in un ambiente conforme a OVCII.
  • Se l'UPS è installato in un ambiente con una classificazione OVC superiore a II, è necessario installare un SPD (dispositivo di protezione dalle sovratensione) a monte dell'UPS per ridurre la categoria di sovratensione a OVCII.
  • L'SPD deve includere un indicatore di stato che mostri all'utente se l'SPD è operativo o se non funziona più secondo il progetto. L'indicatore di stato può essere visivo e/o sonoro e/o può avere capacità di segnalazione remota e/o di contatto di uscita in conformità con la norma IEC 62040-1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Requisiti dei dispositivi di protezione da sovratensione

Selezionare un dispositivo di protezione da sovratensione conforme ai seguenti requisiti:

Classe Tipo 2
Tensione nominale (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Livello di protezione da tensione (Up) < 2.5 kV
Il valore nominale di cortocircuito (Isccr*. In base al livello di tenuta al cortocircuito previsto per l'installazione
Regime di neutro* TN-S, TT, IT, TN-C
Poli 3P/4P a seconda della configurazione di messa a terra
Standard IEC 61643-11 / UL 1449
Monitoraggio

Dimensioni dei cavi consigliate 400 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 150 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC; sei sulle sbarre N/PE.

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Le dimensioni dei cavi CC fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi CC e CC PE e assicurarsi che le dimensioni dei cavi CC corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.
Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Fasi di ingresso (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Ingresso PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Fasi di bypass/uscita (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
PE bypass/PE uscita (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutro (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
CC+/CC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
CC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Protezione a monte consigliata per 400 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A. Applicare l'etichetta 885-92556 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare del pericolo.
  • Nei sistemi in parallelo con tre o più UPS, è necessario installare un sezionatore in corrispondenza dell'uscita di ciascun UPS. L'override istantaneo (Ii) dell'interruttore di uscita unità (UOB) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
AVVISO
Rischio di azionamento involontario del dispositivo
Se a monte viene utilizzato un dispositivo di protezione a corrente residua (RCD-B) come protezione contro i guasti verso terra, l'RCD-B deve essere dimensionato in modo da non scattare sulla corrente di dispersione di questo prodotto, il quale può raggiungere i 67 mA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Protezione a monte per IEC e cortocircuito fase-terra minimo in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il dispositivo di protezione da sovracorrente a monte (e le sue impostazioni) deve essere dimensionato in modo da garantire un tempo di disconnessione entro 0,2 secondi in caso di cortocircuito tra la fase di ingresso/bypass e l'armadio dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
È garantita la conformità con il sezionatore consigliato (e le relative impostazioni), riportato nella tabella seguente.

Protezione a monte consigliata per 400 V IEC

IkPh-PE è il valore della corrente di cortocircuito fase-terra minima richiesta in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS. Il valore IkPh-PE riportato nella tabella si basa sul dispositivo di protezione consigliato.

Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
IkPh-PE (kA)

0,6

0,5

0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

0,7

Tipo di interruttore

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

Impostazione In 40 32 63 50 80 63 100 80
Impostazione Ir 40 32 63 50 80 63 100 80
Impostazione Im 500 (fisso) 400 (fisso) 500 (fisso) 500 (fisso) 640 (fisso) 500 (fisso) 800 (fisso) 640 (fisso)
Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
IkPh-PE (kA)

1,5

0,8

1,6

1,5

2

1,6

Tipo di interruttore

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

Impostazione In 125 100 160 125 200 160
Impostazione Ir 125 100 160 125 200 160
Impostazione Im 1250 (fisso) 800 (fisso) 1250 (fisso) 1250 (fisso) ≤ 6 x In 1250 (fisso)

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per IEC

Dimensioni dei cavi (mm2) Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50–8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8

Corrente di dispersione

Sistema UPS da 380/400/415 V con installazione a 4 fili e carico al 100%

Valori nominali dell'UPS Corrente di dispersione
20-50 kW con modulo di potenza N+1 67 mA
60-100 kW 67 mA
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.