480V 시스템 사양
입력 및 바이패스 공급 장치는 솔리드 접지 WYE 변압기여야 합니다. 입력 또는 바이패스에 대해 델타 입력 공급은 허용되지 않습니다.
UPS 시스템은 별도로 유도된 시스템으로 설치해야 합니다. 본딩 점퍼 및 기술/시스템 접지에서 누설 전류가 발생합니다.
입력 사양 480V
UPS 정격 | 20kW(N+1 전원 모듈 포함) | 30kW(N+1 전원 모듈 포함) | 40kW(N+1 전원 모듈 포함) | 50kW(N+1 전원 모듈 포함) |
---|---|---|---|---|
연결 |
3선(L1, L2,
L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE(단일
주 전원) |
|||
입력 전압 범위(V) |
408-552 |
|||
주파수 범위(Hz) |
40-70 |
|||
공칭 입력 전류(A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
최대 입력 전류(A) |
33 |
46 |
61 |
76 |
입력 전류 제한(A) |
31 |
48 |
63 |
77 |
입력 역률 |
0.99(100% 부하 상태) |
|||
전 고조파 왜곡률(THDI) |
100% 선형 부하에서 <6%(대칭) |
|||
최대 단락 회로 정격 |
65kA RMS |
|||
보호 |
내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈 |
|||
램프인 |
프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초 |
UPS 정격 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
연결 | 3선(L1, L2,
L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE(단일
주 전원) |
||
입력 전압 범위(V) | 408-552 |
||
주파수 범위(Hz) |
40-70 |
||
공칭 입력 전류(A) | 74 | 99 | 124 |
최대 입력 전류(A) | 91 | 122 | 152 |
입력 전류 제한(A) | 95 | 126 | 154 |
입력 역률 |
50%보다
큰 부하의 경우 0.99 |
||
전 고조파 왜곡률(THDI) |
100% 선형 부하에서 <3%(대칭) |
||
최대 단락 회로 정격 |
65kA RMS |
||
보호 |
내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈 |
||
램프인 |
프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초 |
바이패스 사양 480V
UPS 정격 | 20kW(N+1 전원 모듈 포함) | 30kW(N+1 전원 모듈 포함) | 40kW(N+1 전원 모듈 포함) | 50kW(N+1 전원 모듈 포함) |
---|---|---|---|---|
연결 |
3선(L1, L2, L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE * |
|||
바이패스 전압 범위(V) |
432-528 |
|||
주파수 범위(Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능) |
|||
공칭 바이패스 전류(A) |
26 |
38 |
50 |
63 |
정격 중성 전류(A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
최대 단락 회로 정격* |
65kA RMS |
|||
보호 |
내장
백피드 보호 장치 및
퓨즈 |
출력 사양 480V
UPS 정격 | 20kW(N+1 전원 모듈 포함) | 30kW(N+1 전원 모듈 포함) | 40kW(N+1 전원 모듈 포함) | 50kW(N+1 전원 모듈 포함) |
---|---|---|---|---|
연결 |
3선(L1, L2, L3, G,
GEC*) 또는 4선(L1, L2, L3,
N, G) |
|||
출력 전압 조정 |
대칭 부하
± 1% |
|||
과부하 용량 |
150%에서
1분(정상 작동) |
|||
동적 부하 응답 |
2ms 후 ±
5% |
|||
출력 역률 | 1 | |||
공칭 출력 전류(A) | 24 | 36 | 48 | 60 |
주파수 조정(Hz) |
50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행 |
|||
동기화된 슬루레이트(Hz/초) |
0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능 |
|||
전고조파 왜곡률(THDU) | 선형
부하의 경우 <1% 비선형 부하의 경우 <3% |
|||
부하 파고율 |
2.5 |
|||
부하 역률 |
감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상 |
UPS 정격 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
연결 | 3선(L1, L2, L3, G,
GEC*) 또는 4선(L1, L2, L3,
N, G) |
||
출력 전압 조정 |
대칭 부하
± 1% |
||
과부하 용량 | 150%에서
1분(정상 작동) |
||
동적 부하 응답 |
2ms 후 ±
5% |
||
출력 역률 | 1 | ||
공칭 출력 전류(A) | 72 | 96 | 120 |
주파수 조정(Hz) |
50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행 |
||
동기화된 슬루레이트(Hz/초) |
0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능 |
||
전고조파 왜곡률(THDU) | 선형
부하의 경우 <1% 비선형 부하의 경우 <3% |
||
부하 파고율 |
2.5 |
||
부하 역률 |
감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상 |
배터리 사양 480V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의
보호: 과전류 보호 장치는
에너지 저장 장치 가까이에
위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
UPS 정격 | 20kW(N+1 전원 모듈 포함) | 30kW(N+1 전원 모듈 포함) | 40kW(N+1 전원 모듈 포함) | 50kW(N+1 전원 모듈 포함) | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) |
80% | ||||||
100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) |
20% | ||||||
0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW) |
16 |
24 |
32 |
40 |
48 | 64 | 80 |
100% 부하에서 최대 충전 전력(kW) |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 | 16 | 20 |
배터리 공칭 전압(VDC) |
480 |
||||||
부동 충전 전압(VDC) |
545 |
||||||
최대 부스트 전압(VDC) |
572 |
||||||
온도 보상(셀당) |
T ≥ 25 °C에서 -3.3mV/°C, T < 25 °C에서 – 0mV/°C |
||||||
100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC) |
384 |
||||||
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
45 |
66 |
88 |
110 |
131 | 174 | 218 |
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
54 |
81 |
108 |
135 |
163 | 217 | 271 |
리플 전류 |
< 5% C20(5분 런타임) |
||||||
배터리 테스트 |
수동/자동(선택 가능) |
||||||
최대 단락 회로 정격 |
10kA |
권장 케이블 크기 480V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 300kcmil입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2개, DC 부스바의 경우 4개, N/G 부스바의 경우 6개
이 설명서에 명시된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.
-
90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)
-
실내 온도 30°C(86°F)
-
구리 도전체 사용
실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
EGC(장비 접지 컨덕터)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.
UPS 정격 | 20kW(N+1 전원 모듈 포함) | 30kW(N+1 전원 모듈 포함) | 40kW(N+1 전원 모듈 포함) | 50kW(N+1 전원 모듈 포함) | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 위상(AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 |
입력 EGC(AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
바이패스/출력 위상(AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 |
바이패스 EGC/출력 EGC(AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
중성선(AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
DC EGC(AWG/kcmil) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
입력단 권장 과전류 보호 장치 480V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
![]() |
---|
폭발 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
UPS 정격 | 20kW(N+1 전원 모듈 포함) | 30kW(N+1 전원 모듈 포함) | 40kW(N+1 전원 모듈 포함) | 50kW(N+1 전원 모듈 포함) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | HJF36100U31X | |||||||
Ir 설정 | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
6 Ir 설정 시 Tr | 0.5 | |||||||
li(x In) 설정 | 1.5 |
UPS 정격 | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir 설정 | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
6 Ir 설정 시 Tr | 0.5 | |||||
li(x In) 설정 | 1.5 |
UL용 권장 볼트 및 러그 크기
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
UL 공인 압축 케이블
러그만 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
구리 - 1홀 케이블 러그
케이블 크기 | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 | 크림핑 도구 | 다이 |
---|---|---|---|---|
10AWG | M8 x 25mm | LCA10-56-L | NA | NA |
8AWG | M8 x 25mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
6AWG | M8 x 25mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
4AWG | M8 x 25mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
3AWG | M8 x 25mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
2AWG | M8 x 25mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
1AWG | M8 x 25mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
1/0 AWG | M8 x 25mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
3/0 AWG | M8 x 25mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
250kcmil | M8 x 25mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Yellow P62 |
300kcmil | M8 x 25mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
구리 - 2홀 케이블 러그
케이블 크기 | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 | 크림핑 도구 | 다이 |
---|---|---|---|---|
6AWG | M8 x 25mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Blue P24 |
4AWG | M8 x 25mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gray P29 |
3AWG | M8 x 25mm | |||
2AWG | M8 x 25mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brown P33 |
1AWG | M8 x 25mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Green P37 |
1/0 AWG | M8 x 25mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Black P45 |
3/0 AWG | M8 x 25mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Purple P54 |
250kcmil | M8 x 25mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Yellow P62 |
300kcmil | M8 x 25mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 White P66 |