990-91262B-019

사용 환경

  작동 보관
온도 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)

배터리 포함 시스템의 경우 -15°C ~ 40°C(5°F ~ 104°F) 입니다.

상대 습도 0 ~ 95% 비응축 비응결 10 ~ 80%
고도 0-3000m(0-10000ft) 고도에서 작동하도록 설계되었습니다.
1000~3000m에서 요구되는 전력 감소(3300~10000ft):
최대 1000m(3300ft): 1.000
최대 1500m(5000ft): 0.975
최대 2000m(6600ft): 0.950
최대 2500m(8300ft): 0.925
최대 3000m(10000ft): 0.900
 
장치로부터 1m(3ft) 가청 소음

400V 20-60kW: 70% 부하에서 49dB, 100% 부하에서 54dB
400V 80-100kW: 70% 부하에서 57dB, 100% 부하에서 65dB

480V 20-60kW: 70% 부하에서 49dB, 100% 부하에서 54dB
480V 80-100kW: 70% 부하에서 57dB, 100% 부하에서 65dB

208V 10-30kW: 70% 부하에서 49dB, 100% 부하에서 54dB
208V 40-50kW: 70% 부하에서 57dB, 100% 부하에서 65dB

보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?