990-91111L-019

480V 시스템 사양

입력 및 바이패스 공급 장치는 솔리드 접지 WYE 변압기여야 합니다. 입력 또는 바이패스에 대해 델타 입력 공급은 허용되지 않습니다.

UPS 시스템은 별도로 유도된 시스템으로 설치해야 합니다. 본딩 점퍼 및 기술/시스템 접지에서 누설 전류가 발생합니다.

입력 사양 480V

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
연결 단일 주 전원 시스템의 입력 연결: 3선(L1, L2, L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE
이중 주 전원 시스템의 입력 연결: 3선(L1, L2, L3, G) WYE
입력 전압 범위(V) 408~552
주파수 범위(Hz) 40~70
공칭 입력 전류(A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
최대 입력 전류(A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

입력 전류 제한(A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

입력 역률 50%보다 큰 부하의 경우 0.99
25%보다 큰 부하의 경우 0.95
전 고조파 왜곡률(THDI) 100% 부하 시 <5% 100% 부하 시 <3% 100% 부하 시 <5% 100% 부하 시 <3% 100% 부하 시 <5% 100% 부하 시 <3%
최대 단락 회로 정격 65kA RMS
보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

주의: N+1 전원 모듈이 있는 UPS의 경우, 100% 부하에서 입력 역률이 0.99이고 100% 선형 부하(대칭)에서 THDI(총 고조파 왜곡률)가 <6%입니다.

바이패스 사양 480V

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
연결 3선(L1, L2, L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE
바이패스 전압 범위(V) 432~528
주파수 범위(Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (사용자 선택 가능)
공칭 바이패스 전류(A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

정격 중성 전류(A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
최대 단락 회로 정격 65kA RMS
보호 내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 400A, 단락 허용 용량 33kA2s
내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 550A, 단락 허용 용량 52kA2s

출력 사양 480V

주의: 출력 연결 수는 단일 주 전원 시스템의 입력 와이어 수 또는 이중 주 전원 시스템의 바이패스 와이어 수와 일치해야 합니다.
UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
연결 3선(L1, L2, L3, G, GEC*) 또는 4선(L1, L2, L3, N, G)
출력 전압 조정 대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%
과부하 용량 150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
110% 연속 동작(정상 작동)*
125%에서 1분(배터리 작동)
125% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)
동적 부하 응답 2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%
출력 역률 1
공칭 출력 전류(A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
주파수 조정(Hz) 50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행
동기화된 슬루율(Hz/초) 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능
전고조파 왜곡률(THDU) 선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <5%
부하 파고율 2.5
부하 역률 경감 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

배터리 사양 480V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • 에너지 저장 장치의 보호: 과전류 보호 장치는 에너지 저장 장치 가까이에 위치해야 합니다.
  • 모든 배터리 차단 장치에서 트립 지연을 0으로 설정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
0~40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)* 80%
100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) 20%
0~40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
100% 부하에서 최대 충전 전력(kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
배터리 공칭 전압(VDC) 블록 32~48개: 384~576 블록 40~48개: 480~576 블록 35~48개: 420~576 블록 32~48개: 384~576 블록 40~48개: 480~576
부동 충전 전압(VDC) 블록 32~48개: 436~654 블록 40~48개: 545~654 블록 35~48개: 477~654 블록 32~48개: 436~654 블록 40~48개: 545~654
최대 부스트 전압(VDC) 블록 48개: 720
온도 보상(셀당) T ≥ 25 °C에서 -3.3mV/°C, T < 25 °C에서 – 0mV/°C
100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC) 블록 32개: 307 블록 40개: 384 블록 35개: 336 블록 32개: 307 블록 40개: 384
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
리플 전류 < 5% C20(5분 런타임)
배터리 테스트 수동/자동(선택 가능)
최대 단락 회로 정격 10kA
주의: 60kW UPS (N+1 전원 모듈 포함)의 경우 지원되는 배터리 블록 수량은 32~48개입니다.
주의: Galaxy VS는 일반적인 배터리 시스템을 위한 2선 연결을 지원합니다.

권장 케이블 크기 480V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 300kcmil입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2개, DC+/DC- 부스바의 경우 4개, N/G 부스바의 경우 6개

주의: 과전류 보호 장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명시된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.

  • 90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)

  • 실내 온도 30°C(86°F)

  • 구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용

장비 접지 컨덕터(EGC)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.

실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

주의: 확장 가능한 UPS(GVSUPS50K150GS)의 경우 항상 150kW의 UPS 등급으로 케이블의 크기를 조정하십시오.
주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 본 문서에 명시된 DC 케이블의 크기는 권장 사항입니다. DC 케이블 크기와 DC EGC 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 DC 케이블 크기가 배터리 차단 장치 정격과 일치하는지 확인하십시오.
주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성선 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.
주의: 20~40kW: DC 케이블은 32 배터리 블록에 따라 크기가 조정됩니다. 50~100kW: DC 케이블은 40 배터리 블록에 따라 크기가 조정됩니다.

구리

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
입력 위상(AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
입력 EGC(AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
바이패스/출력 위상(AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
바이패스 EGC/출력 EGC(AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
중성선(AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC(AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

알루미늄

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
입력 위상(AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
입력 EGC(AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
바이패스/출력 위상(AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
바이패스 EGC/출력 EGC(AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
중성선(AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC(AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
주의: 병렬 전선관에 사용되는 DC EGC 알루미늄 케이블의 경우 케이블의 과부하 또는 단전을 방지하기 위해 가장 큰 크기의 EGC를 사용해야 합니다.
주의: UIB, UOB, MBB, SSIB용 80% 정격 회로 차단기

권장 상위단 보호 장치 480V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • 병렬 시스템의 경우, 순간 오버라이드(Ii) 값을 1250A보다 높게 설정하면 안 됩니다. 위험에 대해 알리는 라벨 885-92556을 상위단 회로 차단기 근처에 부착합니다.
  • UPS 정격 20~120kW의 경우: 3개 이상의 UPS가 있는 병렬 시스템에서, 각 UPS의 출력에 회로 차단기가 설치되어 있어야 합니다. UOB(장치 출력 차단 장치) 순간 오버라이드(Ii) 값을 1250A보다 높게 설정하면 안 됩니다.
  • UPS 정격 150kW의 경우: 2개 이상의 UPS가 있는 병렬 시스템에서, 각 UPS의 출력에 회로 차단기가 설치되어 있어야 합니다. UOB(장치 출력 차단 장치) 순간 오버라이드(Ii) 값을 1250A보다 높게 설정하면 안 됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의
폭발 위험
  • 아래 사양을 갖춘 회로에만 연결하십시오.
  • NEC(National Electrical Code), ANSI/NFPA70 및 Canadian Electrical Code(파트 1, C22.1)에 따라 250A 분기 회로 과전류 보호 장치가 장착된 회로에 연결하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: 확장 가능한 UPS(GVSUPS50K150GS)의 경우 항상 150kW의 UPS 정격으로 상위단 보호 장치의 크기를 조정하십시오.
주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급되며 기능이 표시되어 있습니다.
주의: 아래에 나열된 차단기는 80% 정격입니다.
UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr @ 6 Ir 0.5~16
li(x In) 8 이하
UPS 정격 60 kW 80 kW 100 kW
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr @ 6 Ir 0.5~16
li(x In) 10 이하 12 이하 5 이하 8 이하 5 이하
UPS 정격 120 kW 150 kW
  입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr @ 6 Ir 0.5~16
li(x In) 5 이하 3 이하 5 이하

UL용 권장 볼트 및 러그 크기

주의 사항
장비 손상 위험
UL 공인 압축 케이블 러그만 사용합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

구리 - 1홀 케이블 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
10AWG M8 x 25mm LCA10-56-L NA NA
8AWG M8 x 25mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6AWG M8 x 25mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4AWG M8 x 25mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3AWG M8 x 25mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2AWG M8 x 25mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1AWG M8 x 25mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0AWG M8 x 25mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0AWG M8 x 25mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0AWG M8 x 25mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0AWG M8 x 25mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250kcmil M8 x 25mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300kcmil M8 x 25mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

구리 - 2홀 케이블 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
6AWG M8 x 25mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4AWG M8 x 25mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3AWG M8 x 25mm
2AWG M8 x 25mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1AWG M8 x 25mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0AWG M8 x 25mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0AWG M8 x 25mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0AWG M8 x 25mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0AWG M8 x 25mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250kcmil M8 x 25mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300kcmil M8 x 25mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66

알루미늄 - 1홀 케이블 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
6AWG M8 x 25mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Gray P29
4AWG M8 x 25mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
3AWG M8 x 25mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
2AWG M8 x 25mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
1AWG M8 x 25mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Gold P45
1/0AWG M8 x 25mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Tan P50
2/0AWG M8 x 25mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0AWG M8 x 25mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0AWG M8 x 25mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250kcmil M8 x 25mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Red P71
300kcmil M8 x 25mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Blue P76

알루미늄 - 2홀 케이블 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
2/0AWG M8 x 25mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0AWG M8 x 25mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0AWG M8 x 25mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250kcmil M8 x 25mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Red P71
300kcmil M8 x 25mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Blue P76
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.