규정 준수
안전 | IEC 62040-1: 2017년,
2.0판, 무정전 전원 시스템(UPS)
– 파트 1: 안전 요구 사항 UL 1778 5판 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016년,
3판, 무정전 전원 시스템(UPS)
– 파트 2: 전자기 호환성(EMC)
요구 사항 C2 FCC Part 15 Subpart B, Class A IEEE C62.41-1991 위치 범주 B1, IEEE 저전압 AC 전원 회로 내 서지 전압에 대한 권장 지침 |
운송 | IEC 60721-4-2 Level 2M2 |
내진 | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD 사전 승인; z/h=1의 경우 Sds=1.45g 및 z/h=0의 경우 Sds=2.00g; Ip=1.5 |
접지 시스템 | TN-C, TN-S, TT, IT |
과전압 범주 | 본 UPS는
OVCII를 준수합니다. 단 OVC 등급이 II보다 높은 환경에 UPS를 설치하는 경우, 과전압 범주를 OVCII로 낮추기 위해 UPS의 상위단에 SPD(서지 보호 장치)를 설치해야 합니다. |
보호 등급 | I |
오염도 | 2 |
비상 조명 및 전원 장비 | UL 924 10판 및 CSA 22.2 NO. 141-15 5판 |
해양* | 형식 승인 인증서는
DNV GL 분류 규칙(선박, 해양
구조물, 고속 및 경량
선박)을 준수하는 것으로
확인되었습니다(등급
가이드라인: DNVGL-CG-0339). 인증서
번호: TAE00004A2 형식 승인 인증서는 강선 분류에 대한 Bureau Veritas 규칙을 준수하는 것으로 확인되었습니다(테스트 사양: E10). 인증서 번호: 64254/A0 BV |
성능
성능은 다음과 같은 표준을 준수: IEC 62040-3: 2021, 3판 UPS (무정전 전원 시스템) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법
출력 성능 분류(IEC 62040-3, 5.3.4항 기준) VFI-SS-11