환경
| 작동 | 보관 | |
|---|---|---|
| 온도 | 0°C~50°C (32°F~122°F), 40°C (104°F) 이상에서 부하 경감 있음.* | 배터리
포함 시스템의 경우
-15°C~40°C (5°F~104°F) 배터리 미포함 시스템의 경우 -25°C~55°C (-13°F~131°F) |
| 상대 습도 | 5~95% 비응결 | 10~80% 비응결 |
| 고도 | 0~3000m (0~10000ft) 고도에서 작동하도록
설계되었습니다. 1000~3000m (3300~10000ft)에서 요구되는 경감: 최대 1000m (3300ft): 1.000 최대 1500m (5000ft): 0.975 최대 2000m (6600ft): 0.950 최대 2500m (8300ft): 0.925 최대 3000m (10000ft): 0.900 |
|
| 장치로부터 1m(3ft) 가청 소음 | 400V: 70% 부하에서 60dB,
100% 부하에서 68dB 480V: 70% 부하에서 57dB, 100% 부하에서 64dB 208V: 70% 부하에서 60dB, 100% 부하에서 68dB |
|
| 보호 등급 | IP21 | |
| 색상 | RAL 9003, 밝기 수준 85% | |