990-91111L-025

Dane techniczne systemów 480 V

Zasilanie wejściowe i obejściowe musi mieć formę uziemionych transformatorów WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.

System UPS należy zainstalować jako osobny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącej i uziemieniu technicznym/systemowym.

Dane techniczne wejścia 480 V

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Połączenia Podłączenia wejścia w systemie z pojedynczym zasilaniem: 3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE
Podłączenia wejścia w systemie o podwójnym zasilaniu: 3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE
Zakres napięcia wejściowego (V) 408-552
Zakres częstotliwości (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maksymalny prąd wejściowy (A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

Limit prądu wejściowego (A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

Wejściowy współczynnik mocy 0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalny i regulowany 1-40 sekund

UWAGA: W przypadku zasilacza UPS z modułem zasilania N+1, wejściowy współczynnik mocy wynosi 0,99 przy 100% obciążenia, a całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDI) wynosi <6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetrycznym).

Dane techniczne obejścia 480 V

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Połączenia 3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE
Zakres napięcia obejścia (V) 432-528
Zakres częstotliwości (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

Znamionowy prąd neutralny (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 550 A, wartość przedłukowa 52 kA2s

Dane techniczne wyjścia 480 V

UWAGA: Liczba połączeń wyjściowych musi zgadzać się z liczbą kabli wejścia w systemie o pojedynczym zasilaniu lub kabli obejścia w systemie o podwójnym zasilaniu.
Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Połączenia 3-przewodowe (L1, L2, L3, G, GEC*) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)
Regulacja napięcia wyjściowego Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%
Zdolność przeciążeniowa 150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
110% ciągłe (w normalnym trybie pracy)*
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (praca w trybie obejścia)
1000% przez 100 milisekund (praca w trybie obejścia)
Reakcja na obciążenie dynamiczne ± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Regulacja częstotliwości (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% w zwykłym trybie pracy
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
  • Należy ustawić opóźnienie wyzwalacza na zero na wszystkich urządzeniach rozłączających baterie.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* 80%
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia 20%
Maksymalna moc ładowania (przy 0-40% obciążenia) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksymalna moc ładowania (przy 100% obciążenia) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576 35-48 bloków: 420-576 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654 35-48 bloków: 477-654 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 720 na 48 bloków
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 32 bloki: 307 40 bloków: 384 35 bloków: 336 32 bloki: 307 40 bloków: 384
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 10 kA
UWAGA: Zasilacz UPS 60 kW z modułem zasilania N+1 obsługuje 32–48 bloków.
UWAGA: Galaxy VS obsługuje połączenie dwukablowe dla klasycznego systemu baterii.

Zalecane przekroje kabli 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC+/DC-; sześć na szynoprzewodach N/G.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

UWAGA: W przypadku skalowalnego zasilacza UPS (GVSUPS50K150GS) należy zawsze wybrać przekrój kabli pod zasilacz UPS o mocy 150 kW.
UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania bateryjnego dotyczących przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC EGC oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową urządzenia rozłączającego baterię.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 razy większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.
UWAGA: 20-40 kW: kable DC mają przekrój odpowiedni dla 32 bloków bateryjnych. 50-100 kW: kable DC mają przekrój odpowiedni dla 40 bloków bateryjnych.

Miedź

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Wejście EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Neutralny (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminium

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Wejście EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Neutralny (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
UWAGA: W przypadku kabli aluminiowych DC EGC używanych w równoległych przepustach kablowych, EGC muszą mieć pełen rozmiar, aby zapobiec przeciążeniom lub przepaleniom kabli.
UWAGA: 80% wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB.

Zalecana ochrona od strony sieci 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie mogą być wyższe niż 1250 A. Umieść etykietę 885-92556 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
  • W przypadku zasilacza UPS o mocy 20-120 kW: W układach równoległych z co najmniej trzema zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) urządzenia rozłączającego wyjście jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
  • W przypadku zasilacza UPS o mocy 150 kW: W układach równoległych z co najmniej dwoma zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) urządzenia rozłączającego wyjście jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
  • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
  • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 250 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksem Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: W przypadku skalowalnego zasilacza UPS (GVSUPS50K150GS) należy zawsze wybrać zabezpieczenie od strony sieci pod zasilacz UPS o mocy 150 kW.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.
UWAGA: Wymienione poniżej wyłączniki mają 80% napięcia znamionowego.
Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (X In) ≤ 8
Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (X In) ≤ 10 ≤ 12 ≤ 5 ≤ 8 ≤ 5
Moc zasilacza UPS 120 kW 150 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (X In) ≤ 5 ≤ 3 ≤ 5

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Miedź – Jednootworowe obejmy kablowe

Przekrój kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L Nie dotyczy Nie dotyczy
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Czerwony P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Niebieski P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Szary P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Szary P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brązowy P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Zielony P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Różowy P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Czarny P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pomarańczowy P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Fioletowy P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Żółty P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Biały P66

Miedź – Dwuotworowe obejmy kablowe

Przekrój kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Niebieski P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Szary P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brązowy P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Zielony P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Różowy P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Czarny P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Pomarańczowy P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Fioletowy P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Żółty P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920–300 Biały P66

Aluminium – Jednootworowe obejmy kablowe

Przekrój kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Szary P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Zielony P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Zielony P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Różowy P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Złoty P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Beżowy P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Oliwkowy P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Rubinowy P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 Biały P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Czerwony P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Niebieski P76

Aluminium – Dwuotworowe obejmy kablowe

Przekrój kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Oliwkowy P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Rubinowy P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 Biały P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Czerwony P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Niebieski P76
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.