Specifikationer för 480 V-system
Matningen till ingång och bypass måste vara solitt jordade WYE-transformatorer. Deltainmatning för antingen ingång eller bypass är inte tillåtet.
UPS-systemet måste installeras som ett separat skapat system. Läckström uppstår i byglingen och i den tekniska systemjorden.
Specifikationer för ingång (480 V)
| UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Anslutningar | 3-ledare (L1, L2,
L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning) |
|||
| Inspänningsområde (V) | 408–552 |
|||
| Frekvensområde (Hz) |
40–70 |
|||
| Nominell ingångsström (A) | 25 |
37 |
50 |
62 |
| Maximal ingångsström (A) | 33 |
46 |
61 |
76 |
| Strömbegränsning ingång (A) | 31 |
48 |
63 |
77 |
| Ingående effektfaktor |
0,99 vid last över 50 % |
|||
| Total harmonisk distorsion (THDI) |
<3 % vid full linjär last (symmetrisk) |
|||
| Maximal kortslutningstålighet |
65 kA RMS |
|||
| Skydd |
Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar |
|||
| Ingångsrampfunktion |
Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder |
|||
Specifikationer för bypass (480 V)
| UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Anslutningar | 3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
|||
| Inspänningsområde (V) | 432–528 |
|||
| Frekvensområde (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren) |
|||
| Nominell bypasström (A) | 26 |
38 |
50 |
63 |
| Nominell neutralström (A) | 42 |
62 |
83 |
104 |
|
Maximal kortslutningstålighet |
65 kA RMS |
|||
| Skydd |
Inbyggda bakmatningsbrytare
och säkringar |
|||
Specifikationer för utgång (480 V)
| UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Anslutningar | 3-ledare (L1, L2, L3, G, GEC)*) eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) |
|||
| Utspänningsnoggrannhet |
Symmetrisk last ±
1% |
|||
| Överlastkapacitet | 150 % i 1 minut
(vid normal drift) |
|||
| Dynamisk lastrespons |
± 5 % efter
2 millisekunder |
|||
| Utgångens effektfaktor | 1 | |||
| Nominell utgångsström (A) | 24 |
36 |
48 |
60 |
| Frekvensnoggrannhet (Hz) |
50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande |
|||
| Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) |
Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
| Total harmonisk distorsion (THDU) |
<1 %
för linjär belastning |
|||
| Lastens crestfaktor |
2,5 |
|||
| Lastens effektfaktor |
Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning |
|||
Specifikationer för batteri (480 V)
FARA |
|---|
|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd
måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Alla värden är baserade på 40 batteriblock.
Rekommenderad kabelstorlek (480 V)
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen
är 1/0 AWG.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Maximalt antal kabelanslutningar per skena: 2 på ingång-/utgång-/bypass-samlingsskenor; 2 på DC+/DC-samlingsskenor; 4 på N/PE-samlingsskenor; 5 på G-samlingsskenor.
Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:
-
90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)
-
En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)
-
Användning av kopparledare
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.
Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.
Koppar
| UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Ingångsfaser (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| Ingående EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
| Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
| Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
| Neutral (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| DC+/DC- (AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Rekommenderat skydd/avsäkring (480 V)
FARA |
|---|
|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
För parallellsystem får värden för
omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre
än 800 A. Sätt etiketten 885-92557 i anslutning till uppströmsbrytaren
för att informera om faran.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
OBSERVERA |
|---|
|
brandrisk
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
|
Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för UL
| OBS! |
|---|
|
risk för utrustningsskador
Använd endast UL-godkända kompressionskabelskor.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Koppar
| Kabelstorlek | Bultstorlek | Typ av kabelhylsa | Kontaktpressningsverktyg | Form |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | Ej tillämpligt |
| 8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
FARA
OBSERVERA