Specifikationer for 480 V-systemer
Forsyningen til indgang og bypass skal være "solid ground" (kilde med neutral hårdt forbundet til jord, typisk gennem transformerens midtpunkt) WYE-transformere. Deltaforsyning til enten indgang eller bypass er ikke tilladt.
UPS-systemet skal installeres som et separat afledt system. Der kan opstå afledningsstrømme i bonding jumperen og jordforbindelsen.
Indgangsspecifikationer for 480 V
UPS-klassifikation |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Tilslutninger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde) |
|||
Indgangsspændingsinterval (V) |
408-552 |
|||
Frekvensinterval (Hz) |
40-70 |
|||
Nominel indgangsstrøm (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
Maksimal indgangsstrøm (A) |
30 |
45 |
60 |
74 |
Begrænsning af indgangsstrøm (A) |
31 |
47 |
62 |
77 |
Indgangseffektfaktor |
0,99 for last større end 50 % |
|||
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) |
<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk) |
|||
Maksimal kortslutningsklassificering |
65 kA RMS |
|||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
|||
Ramp-in |
Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder |
Bypass-specifikationer for 480 V
UPS-klassifikation |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Tilslutninger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
Bypass-spændingsinterval (V) |
432-528 |
|||
Frekvensinterval (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren) |
|||
Nominel bypass-strøm (A) |
24 |
36 |
49 |
61 |
Nominel neutral strøm (A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
Maksimal kortslutningsgrad* |
65 kA RMS |
|||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
Udgangsspecifikationer for 480 V
UPS-klassifikation |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Tilslutninger* | 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Spændingsregulering |
Symmetrisk last ± 1 % |
|||
Overbelastningskapacitet |
150 % i 1 minut (ved normal drift) |
|||
Dynamisk lastreaktion |
± 5 % efter 2 millisekunder |
|||
Udgangseffektfaktor |
1 | |||
Nominel udgangsstrøm (A) |
24 |
36 |
48 |
60 |
Frekvensregulering (Hz) |
50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende |
|||
Synkroniseret slew rate (Hz/sek) |
Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) |
<1% for lineær last |
|||
Last-crestfaktor |
2,5 |
|||
Lasteffektfaktor |
Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion |
Batterispecifikationer for 480 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse
mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.
Anbefalede kabelstørrelser for 480 V
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt
tilladte kabelstørrelse er 1/0 AWG.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 2 på DC+/DC- busbarer; 4 på N-busbar; 5 på PE-busbar.
Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere (75 °C terminering)
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.
Strømledere til jording af udstyr (PE i denne manual) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.
Kobber | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Indgangsfaser (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Indgangs-PE (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
Bypass-PE/udgangs-PE (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
Neutral* (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC+/DC-*(AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC PE (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret for 480 V
![]() |
---|
brandfare
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|