ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 400 V
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 400 V
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ
4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว) |
|||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
ช่วงความถี่ (Hz) |
40-70 |
|||||
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต |
0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า
50% |
|||||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) |
<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร) |
|||||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด |
65 kA RMS |
|||||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว |
|||||
ไต่ระดับ |
สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที |
ข้อมูลจำเพาะบายพาส 400 V
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
ช่วงความถี่ (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) |
|||||
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
อัตราการลัดวงจรสูงสุด* * |
65 kA RMS |
|||||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ |
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 400 V
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 400 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน:
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 400 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ
และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
50 ตร.มม.
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 2 ในบัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ PE
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
-
วิธีการติดตั้ง C
ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
ทองแดง
พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
เฟสอินพุต (ตร.มม.) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
อินพุต PE (ตร.มม.2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
นิวทรัล (ตร.มม.) |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
ค่า DC+/DC-* (ตร.มม.) |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (ตร.มม.) |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
การป้องกันแบบระดับสูงที่แนะนำ 400V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน
ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน
(Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก
885-92557 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|