Specifikationer for modulært batteriskab
BEMÆRK |
---|
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer
for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Maksimalt fire modulære batteriskabe kan tilsluttes til en UPS.
Antal batteriblokke | 40 |
Antal batteristrenge | Op til 6 |
Nominel batterispænding (VDC) | 480 |
Nominel flydespænding (VDC) | 545 |
Maksimal boost-spænding (VDC) | 571 |
Temperaturkompensation | Aktiveret |
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) | 384 |
Maksimal batteristrøm (A) | 150 |
Maksimal kortslutningsklassificering | 3,8 kA |
Udløsningsindstillinger til batteriafbryder
Afbrydertype | JDF36150 |
Ir (A) | 150 (fast) |
Im | 5-10 Ir |
Anbefalede kabelstørrelser til 380/400/415 V
FARE |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
-
Installationsmetode C
PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
DC+/DC- | 35 mm2 |
DC PE | 16 mm2 |
Anbefalede kabelstørrelser til 200/208/220/480 V
FARE |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere (75 °C terminering)
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
Strømledere til jording af udstyr (PE i denne manual) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.
DC+/DC- | 1 AWG |
DC PE | 6 AWG |
Specifikationer for drejningsmoment
Boltstørrelse | Drejningsmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Vægt og mål for modulært batteriskab
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 – Tom – Med seks batteristrenge |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
Afstand
Miljø
Drift | Opbevaring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C til 40 °C | -15 °C til 40 °C |
Relativ luftfugtighed | 0-95 %, ikke-kondenserende | 10-80 %, ikke-kondenserende |
Højde | 0-3000 m | |
Beskyttelsesklasse | IP20 | |
Farve | RAL 9003, glansniveau 85 % |