990-91263A-005

Technische Daten des modularen Batterieschranks

HINWEIS
Beschädigungsgefahr
Ausführliche technische Daten zum USV-System finden Sie im entsprechenden Installationshandbuch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Mit einer USV können jeweils maximal vier modulare Batterieschränke verbunden sein.

Anzahl der Batterieblöcke 40
Anzahl Batteriereihen Bis zu 6
Batteriespannungsnennwert (VDC) 480
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 545
Maximale Starkladespannung (VDC) 571
Temperaturausgleich Aktiviert
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 384
Maximaler Batteriestrom (A) 150
Maximale Kurzschlussfestigkeit 3,8kA

Auslösereinstellungen für Batterieschalter

Schaltertyp JDF36150
Ir (A) 150 (fest)
Im 5–10 Ir

Empfohlene Kabelquerschnitte für 380/400/415V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
HINWEIS: Der Überlastschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf TabelleB.52.3 und B.52.5 von IEC60364-5-52 mit folgenden Angaben:

  • 90°C-Leiter

  • Raumtemperatur: 30°C

  • Kupferleiter

  • InstallationsverfahrenC

Die PE-Kabelgröße beruht auf Tabelle54.2 von IEC 60364-4-54.

Wenn die Raumtemperatur über 30ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

DC+/DC- 35 mm2
DC PE 16 mm2

Empfohlene Kabelquerschnitte für 200/208/220/480 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle310.15(B)(16) des National Electrical Code (NEC) mit folgenden Angaben:

  • 90-°C-Leiter (75-°C-Abschluss)

  • Raumtemperatur: 30°C

  • Kupferleiter

Die Größe der Schutzleiter (PE in diesem Handbuch) wird gemäß NEC-Artikel 250.122 und Tabelle 250.122 gewählt.

Wenn die Raumtemperatur über 30ºC beträgt, sind unter Beachtung der NEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

DC+/DC- 1 AWG
DC PE 6 AWG

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft/15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft/19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft/44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft/154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft/194,7 lb-in)

Gewicht und Abmessungen des modularen Batterieschranks

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVSMODBC6
– Leer
– Mit sechs Batteriereihen

145
913
1485 521 847
HINWEIS: Ein Batteriemodul wiegt ca. 32 kg.

Freiraum

HINWEIS: Abstandsabmessungen werden nur für die Luftzirkulation und den Wartungszugang veröffentlicht. Eventuell enthalten lokale Sicherheitsvorschriften und -normen zusätzliche Anforderungen.
HINWEIS: Der mindestens erforderliche Freiraum hinten beträgt 150 mm.

Betriebsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 bis 40 °C -15 bis 40 °C
Relative Feuchte 0-95 % nicht kondensierend 10-80 % nicht kondensierend
Höhe ü. NN 0-3000 m  
Schutzklasse IP20
Farbe RAL 9003, Glanz 85 %
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.