Dane techniczne modułowej szafy bateryjnej
| NOTYFIKACJA | 
|---|
| ryzyko uszkodzenia sprzętu Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu
                        systemu UPS. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu. | 
Do zasilacza UPS można podłączyć maksymalnie cztery modułowe szafy bateryjne.
| Liczba bloków bateryjnych | 40 | 
| Number of battery strings (Liczba szeregów baterii) | Maks. 6 | 
| Znamionowe napięcie akumulatora (VDC) | 480 | 
| Napięcie znamionowe ładowania ciągłego (VDC) | 545 | 
| Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) | 571 | 
| Kompensacja temperatury | Włączona | 
| Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 384 | 
| Maksymalne natężenie baterii (A) | 150 | 
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 3,8 kA | 
Ustawienia wyzwalacza dla wyłącznika baterii
| Typ wyłącznika | JDF36150 | 
| Ir (A) | 150 (stałe) | 
| Im | 5-10 Ir | 
Zalecane przekroje kabli dla 380/400/415 V
|  NIEBEZPIECZEŃSTWO | 
|---|
| ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
                        elektrycznych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. | 
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
- 
                  Kable do 90°C 
- 
                  Temperatura otoczenia 30°C 
- 
                  Użycie kabli miedzianych 
- 
                  Metoda montażu C 
Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
| DC+ / DC- | 35 mm2 | 
| DC PE | 16 mm2 | 
Zalecane przekroje kabli dla 200/208/220/480 V
|  NIEBEZPIECZEŃSTWO | 
|---|
| ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
                        elektrycznych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. | 
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:
- 
                  Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F)) 
- 
                  Temperatura otoczenia 30°C (86°F) 
- 
                  Użycie kabli miedzianych 
Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).
| DC+ / DC- | 1 AWG | 
| DC PE | 6 AWG | 
Specyfikacje momentów dokręcenia
| Rozmiar śruby | Moment dokręcenia | 
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in) | 
| M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in) | 
| M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) | 
| M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) | 
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) | 
Waga i wymiary modułowej szafy bateryjnej
| Numer katalogowy | Waga w kg (lbs) | Wysokość mm (in) | Szerokość w mm (in) | Głębokość w mm (in) | 
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 – Pusty – Z sześcioma szeregami baterii | 145 (319,67) 913 (2012,82) | 1485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) | 
Wymagana przestrzeń
Warunki środowiskowe
| Podczas pracy | Przechowywanie | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) | -15°C do 40°C (od 5°F do 104°F) | 
| Wilgotność względna | 0-95% bez kondensacji | 10-80% bez kondensacji | 
| Wysokość | 0-3000 m (0-10000 stóp) | |
| Klasa ochrony | IP20 | |
| Kolor | RAL 9003, poziom połysku 85% | |