990-91263A-018

モジュール式バッテリーキャビネット仕様

注記
機器損傷の危険
UPSシステムの仕様の詳細については、UPS設置マニュアルを参照してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

1台のUPSに対して、最大4台のモジュール式バッテリーキャビネットを接続することができます。

バッテリーブロック数 40
バッテリーストリング数 最大6本
公称バッテリー電圧(VDC) 480
公称浮動電圧(VDC) 545
最大ブースト電圧(VDC) 571
温度補正 有効
全負荷時の放電終止電圧(VDC) 384
最大バッテリー電流(A) 150
最大短絡遮断容量 3.8 kA

バッテリーブレーカーのトリップ設定

ブレーカータイプ JDF36150
Ir (A) 150(固定)
Im 5-10 Ir

推奨ケーブルサイズ(380/400/415 V用)

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: 過電流保護は、別途ご用意ください。

このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.3および表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。

  • 導体温度90 °C

  • 周囲温度30 °C

  • 銅ケーブル使用

  • 設置方法C

PEケーブルのサイズは、IEC 60364-4-54の表54.2に基づいています。

周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。

DC+ / DC- 35 mm2
DC PE 16 mm2

推奨ケーブルサイズ(200/208/220/480 V用)

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

このマニュアルにおけるケーブルサイズは、National Electrical Code(NEC)の表310.15 (B)(16)中の以下の表記内容に基づいています。

  • 90 °C(194 °F)の導体(75 °C(167 °F)の終端)

  • 周囲温度30 °C(86 °F)

  • 銅ケーブル使用

機器の接地導体(このマニュアルではPE)のサイズは、NEC 250.122条および表250.122に従っています。

周囲温度が30 °C(86 °F)を超える場合、NECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。

DC+ / DC- 1 AWG
DC PE 6 AWG

トルク仕様

ボルトサイズ トルク
M4 1.7 Nm(1.25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2.2 Nm(1.62 lb-ft / 19.5 lb-in)
M6 5 Nm(3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm(12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm(22 lb-ft / 194.7 lb-in)

モジュール式バッテリーキャビネットの重量と寸法

商用参照名 重量kg(lbs) 高さmm(in) 幅mm(in) 奥行きmm(in)
GVSMODBC6
- 何も搭載されていない場合
- 6個のバッテリーストリング搭載時

145 (319.67)
913 (2012.82)
1485 (58.46) 521 (20.51) 847 (33.35)
注記: バッテリーモジュール1台の重量は約32 kg(70.5ポンド)です。

離隔距離

注記: 離隔距離の必要寸法は、通気性と保守作業の目的でのみ表示しています。使用地域での追加要求事項については、使用地域の安全規格および基準を参照してください。
注記: 必要な最小背面クリアランスは150 mm(5.91 in)です。

環境

  動作時 保管時
温度 0 °C~40 °C(32 °F~104 °F) -15 °C~40 °C(5 °F~104 °F)
相対湿度 0~95%、結露なきこと 10~80%、結露なきこと
標高 0~3000 m(0~10000フィート)  
保護クラス IP20
塗装色 RAL 9003、光沢度85%
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.