990-91263A-028

Технические характеристики модульного шкафа с батареями

УВЕДОМЛЕНИЕ
опасность повреждения оборудования
Подробные технические характеристики системы ИБП см. в руководстве по установке ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

К ИБП можно подключить до четырех модульных шкафов с батареями.

Количество батарейных блоков 40
Количество линеек батарей До 6
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) 480
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) 545
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) 571
Температурная компенсация Включена
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) 384
Максимальный ток аккумуляторной батареи (А) 150
Максимальный номинал тока короткого замыкания 3,8 кА

Настройки аварийной остановки автомата защиты батарей

Тип выключателя JDF36150
Ir (A) 150 (фиксированный)
Im 5-10 Ir

Рекомендуемые сечения кабелей для 380/400/415 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C

  • Внешняя температура 30 °C

  • Использование медных проводников

  • Метод установки С

Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.

Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

DC+ / DC- 35 мм2
DC PE 16 мм2

Рекомендуемые сечения кабелей для 200/208/220/480 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:

  • 90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)

  • Внешняя температура 30 °C (86 °F)

  • Использование медных проводников

Сечения проводников заземляющего электрода (в этом руководстве РЕ) указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.

Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.

DC+ / DC- 1 AWG
DC PE 6 AWG

Требования к моменту затяжки болтов

Размер болтов Крутящий момент
M4 1,7 Нм
M5 2,2 Нм
M6 5 Нм
M8 17,5 Нм
M10 30 Нм

Вес и размеры шкафа модульной батареи

Артикул продукта Масса, кг (фунты) Высота, мм (дюймы) Ширина, мм (дюймы) Глубина, мм (дюймы)
GVSMODBC6
– пустой
– с 6 линейками батарей

145 (319,67)
913 (2012,82)
1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
Примечание: Один модуль батареи весит примерно 32 кг (70,5 фунтов).

Свободное пространство

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями в вашем регионе изучите местные требования по безопасности.
Примечание: Требуемое минимальное свободное пространство сзади составляет 150 мм (5,91 дюйма).

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) от -15 °C до 40 °C (от 5 °F до 104 °F)
Относительная влажность 0-95 % без конденсации 10-80 % без конденсации
Высота над уровнем моря 0-3000 м (0-10000 футов)  
Класс защиты IP20
Цвет RAL 9003, уровень блеска 85%
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.