Modulärt batteriskåp – specifikationer
| OBS! |
|---|
|
Risk för utrustningsskador
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter
om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Högst fyra modulära batteriskåp kan anslutas till en UPS.
| Antal batteriblock | 40 |
| Antal batteristrängar | Upp till 6 |
| Nominell batterispänning (VDC) | 480 |
| Nominell hållspänning (VDC) | 545 |
| Maximal snabbladdningsspänning (VDC) | 571 |
| Temperaturkompensation | Aktiverad |
| Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) | 384 |
| Maximal batteriström (A) | 150 |
| Maximal kortslutningstålighet | 3,8 kA |
Utlösningsinställningar för batteribrytare
| Kretsbrytartyp | JDF36150 |
| Ir (A) | 150 (fast) |
| Im | 5–10 Ir |
Rekommenderade kabeldimensioner för 380/400/415 V
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Allt kablage måste följa alla gällande nationella och/eller
elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av kopparledare
-
Installationsmetod C
PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.
| DC+/DC- | 35mm2 |
| DC PE | 16mm2 |
Rekommenderade kabeldimensioner för 200/208/220/480 V
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Allt kablage måste följa alla gällande nationella och/eller
elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:
-
90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)
-
En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)
-
Användning av kopparledare
Skyddsledare (PE i den här manualen) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.
| DC+/DC- | 1 AWG |
| DC PE | 6 AWG |
Momentspecifikationer
| Bultstorlek | Vridmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm (0,17 kgf-m) |
| M5 | 2,2 Nm (0,22 kgf-m) |
| M6 | 5 Nm (0,51 kgf-m) |
| M8 | 17,5 Nm (1,78 kgf-m) |
| M10 | 30 Nm (3,04 kgf-m) |
Modulärt batteriskåp – vikt och dimensioner
| Kommersiell referens | Vikt i kg (pund) | Höjd mm (tum) | Bredd i mm (tum) | Djup i mm (tum) |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 – Tom – Med sex batteristrängar |
145 (319,67) 913 (2012,82) |
1 485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) |
Utrymme
Miljö
| Drift | Lagring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F) | -15 °C till 40 °C (5 °F till 104 °F) |
| Relativ luftfuktighet | 0–95 % icke-kondenserande | 10–80 % icke-kondenserande |
| Höjd | 0–3 000 m (0–10 000 fot) | |
| Skyddsklass | IP20 | |
| Färg | RAL 9003, glansnivå 85 % | |

FARA