990-91263A-017

Specifiche armadio delle batterie modulari

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

È possibile collegare un massimo di quattro armadi delle batterie modulari a un UPS.

Numero di blocchi batteria 40
Numero stringhe batterie Fino a 6
Tensione nominale batteria (V CC) 480
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 545
Tensione di boost massima (V CC) 571
Compensazione temperatura Attivata
Tensione a batteria scarica a pieno carico (V CC) 384
Corrente massima batterie (A) 150
Massimo valore nominale cortocircuito 3,8 kA

Impostazioni di sgancio per l'interruttore delle batterie

Tipo di sezionatore JDF36150
Ir (A) 150 (fisso)
Im 5-10 Ir

Dimensioni dei cavi consigliate per 380/400/415 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

CC+ / CC- 35 mm2
CC PE 16 mm2

Dimensioni dei cavi consigliate per 200/208/220/480 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C, 167 °F)

  • Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)

  • Utilizzo di conduttori in rame

I conduttori di messa a terra delle apparecchiature (PE nel presente manuale) sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.

CC+ / CC- 1 AWG
CC PE 6 AWG

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Pesi e dimensioni degli armadi delle batterie modulari

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSMODBC6
– Vuoto
– Con sei stringhe di batterie

145 (319,67)
913 (2012,82)
1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
NOTA: Un modulo batteria pesa circa 32 kg (70,5 libbre).

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.
NOTA: Lo spazio di manovra posteriore minimo richiesto è di 150 mm (5,91 poll.).

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) Da -15 °C a 40 °C (da 5 °F a 104 °F)
Umidità relativa 0-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Altitudine 0-3000 m (0-10000 piedi)  
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.