Modüler Akü Kabini Teknik Özellikleri
| DUYURU | 
|---|
| EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız. Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir. | 
Bir UPS'e maksimum dört modüler akü kabini bağlanabilir.
| Akü sayısı | 40 | 
| Akü grubu sayısı | 6'ya kadar | 
| Nominal akü gerilimi (VDC) | 480 | 
| Nominal şarj gerilimi (VDC) | 545 | 
| Maksimum boost gerilimi (VDC) | 571 | 
| Sıcaklık kompanzasyonu | Etkinleştirildi | 
| Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) | 384 | 
| Maksimum akü akımı (A) | 150 | 
| Maksimum kısa devre kapasitesi | 3.8 kA | 
Akü Kesicisi için Trip Ayarları
| Kesici türü | JDF36150 | 
| Ir (A) | 150 (sabit) | 
| Im | 5-10 Ir | 
380/400/415 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları
|  TEHLİKE | 
|---|
| ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur. | 
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:
- 
                  90 °C iletken 
- 
                  30°C ortam sıcaklığı 
- 
                  Bakır iletken kullanımı 
- 
                  Kurulum yöntemi C 
PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
| DC+/ DC- | 35 mm2 | 
| DC PE | 16 mm2 | 
200/208/220/480 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları
|  TEHLİKE | 
|---|
| ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur. | 
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:
- 
                  90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme) 
- 
                  30°C (86 °F) ortam sıcaklığı 
- 
                  Bakır iletken kullanımı 
Ekipman topraklama iletkenleri (bu manuelde PE), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.
Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
| DC+/ DC- | 1 AWG | 
| DC PE | 6 AWG | 
Tork Özellikleri
| Cıvata boyutu | Tork | 
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in) | 
| M5 | 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in) | 
| M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) | 
| M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) | 
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) | 
Modüler Akü Kabini Ağırlıkları ve Boyutları
| Ticari referans | Ağırlık kg (lbs) | Yükseklik mm (inç) | Genişlik mm (inç) | Derinlik mm (inç) | 
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 - Boş -Altı akü grubu ile | 145 (319,67) 913 (2012,82) | 1485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) | 
Boşluk
Ortam
| Çalışma | Depolama | |
|---|---|---|
| Sıcaklık | 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) | -15 °C ila 40 °C (5 °F ila 104 °F) | 
| Bağıl nem | % 0-95 yoğunlaşmayan | % 10-80 yoğunlaşmayan | 
| Rakım | 0-3000 m (0-10000 fit) | |
| Koruma sınıfı | IP20 | |
| Renk | RAL 9003, parlaklık seviyesi %85 | |