Especificações do gabinete de baterias modulares
| AVISO | 
|---|
| risco de dano ao equipamento Consulte o manual de instalação do nobreak para
                        obter especificações detalhadas do sistema de nobreak. O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento. | 
Até quatro gabinetes de baterias modulares podem ser conectados ao nobreak.
| Número de blocos de bateria | 40 | 
| Número de sequências de baterias | Até 6 | 
| Tensão nominal da bateria (VDC) | 480 | 
| Tensão nominal de flutuação (VDC) | 545 | 
| Tensão de boost máxima (VDC) | 571 | 
| Compensação de temperatura | Habilitado | 
| Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) | 384 | 
| Corrente da bateria máxima (A) | 150 | 
| Capacidade máxima de curto-circuito | 3,8 kA | 
Definições de desarme para o disjuntor da bateria
| Tipo de disjuntor | JDF36150 | 
| Ir (A) | 150 (fixo) | 
| Im | 5 a 10 Ir | 
Bitola recomendada dos cabos para 380/400/415 V:
|  PERIGO | 
|---|
| risco de choque elétrico, explosão ou arco
                        voltaico Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
                        e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. | 
Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
- 
                  Condutores de 90 °C 
- 
                  Temperatura ambiente de 30 °C 
- 
                  Uso de condutores de cobre 
- 
                  Método de instalação C 
O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
| CC+ / CC- | 35 mm2 | 
| CC PE | 16 mm2 | 
Bitola recomendada dos cabos para 200/208/220/480 V
|  PERIGO | 
|---|
| risco de choque elétrico, explosão ou arco
                        voltaico Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
                        e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. | 
Os tamanhos de cabos neste manual estão fundamentados na Tabela 310.15 (B)(16) do National Electrical Code (NEC) com as seguintes declarações:
- 
                  Condutores de 90 °C (194 °F) (terminação de 75 °C (167 °F)) 
- 
                  Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F) 
- 
                  Uso de condutores de cobre 
Os condutores de aterramento de equipamento (PE nesse manual) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC (86 °F), os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC.
| CC+ / CC- | 1 AWG | 
| CC PE | 6 AWG | 
Especificações de torque
| Tamanho de parafuso | Torque | 
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-pés/15 lb-pol) | 
| M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-pés/19,5 lb-pol) | 
| M6 | 5 Nm (3,69 lb-pés/44,3 lb-pol) | 
| M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-pés/44,3 lb-pol) | 
| M10 | 30 Nm (22 lb-pés/194,7 lb-pol) | 
Pesos e dimensões do gabinete de baterias modulares
| Referência comercial | Peso em kg (lbs) | Altura em mm (pol) | Largura em mm (pol) | Profundidade em mm (pol) | 
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 – Vazio – Com seis sequências de bateria | 145 (319,67) 913 (2012,82) | 1.485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) | 
Espaço livre
Ambiente
| Operação | Armazenamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) | 
| Umidade relativa | 0 a 95% não-condensável | 10 a 80% não-condensável | 
| Elevação | 0 a 3000 m (0 a 10000 pés) | |
| Classe de proteção | IP20 | |
| Cor | RAL 9003, nível de brilho 85% | |