990-91263A-006

Especificaciones del armario de baterías modulares

AVISO
peligro de daño en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Se puede conectar un máximo de cuatro armarios de baterías modulares a un SAI.

Número de bloques de baterías 40
Número de bancos de baterías Hasta 6
Tensión nominal de la batería (VCC) 480
Tensión de flotación nominal (VCC) 545
Tensión máxima de carga rápida (VCC) 571
Compensación de la temperatura Activado
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) 384
Corriente máxima de la batería (A) 150
Valor nominal de cortocircuito máximo 3,8 kA

Configuración del disparo del disyuntor de batería

Tipo de disyuntor JDF36150
Ir (A) 150 (fijos)
Im 5-10 Ir

Dimensión de los cables recomendados para 380/400/415 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

CC+ / CC- 35 mm2
CC, PE 16 mm2

Dimensión de los cables recomendados para 200/208/220/480 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

CC+ / CC- 1 AWG
CC, PE 6 AWG

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Peso y dimensiones del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSMODBC6
– Vacío
– Con seis bancos de baterías

145 (319,67)
913 (2012,82)
1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs).

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo para permitir el flujo de aire y el acceso para reparaciones. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: El espacio libre mínimo en la parte trasera es de 150 mm (5,91 in).

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F)
Humedad relativa 0-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Altitud 0-3000 m (0-10 000 pies)  
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?