990-91263A-007

Προδιαγραφές ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τις λεπτομερείς προδιαγραφές του συστήματος UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Σε ένα UPS μπορούν να συνδεθούν έως τέσσερα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας.

Αριθμός μπλοκ μπαταριών 40
Αριθμός συστοιχιών μπαταριών Έως 6
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) 480
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) 545
Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC) 571
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας Ενεργοποιημένη
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) 384
Μέγιστο ρεύμα μπαταρίας (A) 150
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 3,8 kA

Ρυθμίσεις απόζευξης για ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας

Τύπος ασφαλειοδιακόπτη JDF36150
Ir (A) 150 (σταθερό)
Im 5-10 Ir

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 380/400/415 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία από υπερένταση πρέπει να παρέχεται από τρίτους.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 και τον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C

  • Χρήση χάλκινων αγωγών

  • Μέθοδος εγκατάστασης C

Το μέγεθος των καλωδίων PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30 °C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.

DC+ / DC- 35 mm2
DC PE 16 mm2

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 200/208/220/480 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C (86 °F)

  • Χρήση χάλκινων αγωγών

Το μέγεθος των αγωγών γείωσης εξοπλισμού (PE στο παρόν εγχειρίδιο) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30 °C (86 °F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.

DC+ / DC- 1 AWG
DC PE 6 AWG

Προδιαγραφές ροπής

Μέγεθος κοχλία Ροπή
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)

Βάρη και διαστάσεις ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg (lbs) Ύψος mm (in) Πλάτος mm (in) Βάθος mm (in)
GVSMODBC6
- Κενό
- Με έξι χορδές μπαταρίας

145 (319.67)
913 (2012.82)
1485 (58,46) 521 (20.51) 847 (33.35)
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μία μονάδα μπαταρίας ζυγίζει περίπου 32 kg (70,5 lbs).

Ελεύθερος χώρος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου δημοσιεύονται αποκλειστικά για τη ροή αέρα και για πρόσβαση για συντήρηση. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κωδικούς και τα πρότυπα ασφαλείας για επιπρόσθετες απαιτήσεις στην περιοχή σας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο απαιτούμενος ελάχιστος πίσω ελεύθερος χώρος είναι 150 mm (5,91 ίντσες).

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) -15°C έως 40°C (5°F έως 104°F)
Σχετική υγρασία 0-95% μη συμπυκνούμενη 10-80% μη συμπυκνούμενη
Υψόμετρο 0-3000 m (0-10000 πόδια)  
Κατηγορία προστασίας IP20
Χρώμα RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.