ข้อมูลจำเพาะตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
ประกาศ |
---|
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ
UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง
UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
UPS หนึ่งตู้สามารถเชื่อมต่อกับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลได้สูงสุดสี่ตู้
จำนวนบล็อกแบตเตอรี่ | 40 |
จำนวนสตริงแบตเตอรี่ | สูงสุด 6 สตริง |
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) | 480 |
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) | 545 |
แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) | 571 |
การชดเชยอุณหภูมิ | เปิดใช้งาน |
สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) | 384 |
กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่สูงสุด (A) | 150 |
อัตราการลัดวงจรสูงสุด | 3.8 kA |
การตั้งค่า Trip สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่
ประเภทเบรกเกอร์ | JDF36150 |
Ir (A) | 150 (คงที่) |
Im | 5-10 Ir |
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ 380/400/415 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานทางไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
-
วิธีการติดตั้ง C
ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
DC+ / DC- | 35 ตร.มม. |
DC PE | 16 ตร.มม. |
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ 200/208/220/480 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานทางไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (PE ในคู่มือนี้) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
DC+ / DC- | 1 AWG |
DC PE | 6 AWG |
ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
ขนาดสลักเกลียว | แรงบิด |
---|---|
M4 | 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in) |
M5 | 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
น้ำหนักและขนาดของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ | น้ำหนัก กก. (ปอนด์) | ความสูง มม. (นิ้ว) | กว้าง มม. (นิ้ว) | ลึก มม. (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 – ตู้เปล่า – มีสตริงแบตเตอรี่หกชุด |
145 (319.67) 913 (2012.82) |
1485 (58.46) | 521 (20.51) | 847 (33.35) |
ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้
สภาพแวดล้อม
การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
---|---|---|
อุณหภูมิ | 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F) | -15 °C ถึง 40 °C (5 °F ถึง 104 °F) |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% แบบไม่ควบแน่น | 10-80% แบบไม่ควบแน่น |
ระดับความสูง | 0-3000 ม. (0-10000 ฟุต) | |
คลาสการป้องกัน | IP20 | |
สี | RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |