模块电池柜规格
| 注意 |
|---|
|
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见《UPS
安装手册》。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
一个 UPS 最多可连接四个模块电池柜。
| 电池 (block) 数量 | 40 |
| 电池组数量 | 最多 6 组 |
| 额定电池电压 (VDC) | 480 |
| 额定浮充电压 (VDC) | 545 |
| 最大均充电压 (VDC) | 571 |
| 温度补偿 | 已启用 |
| 满负载时的放电终止电压 (VDC) | 384 |
| 最大电池电流 (A) | 150 |
| 最大短路额定值 | 3.8 kA |
电池断路器的跳闸设置
| 断路器类型 | JDF36150 |
| Ir (A) | 150(固定) |
| Im | 5-10 Ir |
建议的线缆规格 - 380/400/415 V
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
| DC+ / DC- | 35 mm2 |
| DC PE | 16 mm2 |
建议的线缆规格 - 200/208/220/480 V
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于《国家电气规范》(NEC) 中的表 310.15 (B)(16),须符合以下要求:
-
90 °C (194 °F) 导线(75 °C (167 °F) 端接)
-
环境温度为 30°C (86 °F)
-
使用铜导线
设备接地导线(本手册中为 PE)的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122。
如果室内环境温度超过 30°C (86 °F),请根据 NEC 修正系数选择更高规格的导线。
| DC+ / DC- | 1 AWG |
| DC PE | 6 AWG |
扭矩规格
| 螺栓规格 | 扭矩 |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in) |
| M5 | 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in) |
| M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
| M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
模块电池柜重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg (lb) | 高度 mm (in) | 宽度 mm (in) | 深度 mm (in) |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 – 空 – 带 6 组电池 |
145 (319.67) 913 (2012.82) |
1485 (58.46) | 521 (20.51) | 847 (33.35) |
间距
环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) | -15 °C ~ 40 °C (5 °F ~ 104 °F) |
| 相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | 10-80%,无冷凝 |
| 海拔高度 | 0-3000 m(0-10000 英尺) | |
| 保护级别 | IP20 | |
| 颜色 | RAL 9003,光泽度 85% | |

危险