Overzicht van installatiesets
Installatieset 0M-88357
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
USB-kabel
960-0598
|
De Modbus-kabels aansluiten. | 1![]() |
Weerstand
van 150 ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Aansluitklem
730-0532
|
2 ![]() |
Optionele seismische set GVSOPT017
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
M8
x 20 mm-bout met sluitring
803-8590
|
De seismische verankering installeren (optie) en Laatste installatiestappen. | 10![]() |
Verankering
(achter)
870-97748
|
1![]() |
|
Seismische
verankeringsbeugel (voor)
870-97749
|
1![]() |
|
Seismische
verankeringsbeugel (achter)
870-97750
|
1![]() |
|
Verbindingsplaat
(achter)
870-31554
|
1![]() |
Optionele parallelle kit GVSOPT006
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
PBus1-kabel 0W6268 | De PBus-kabels aansluiten. | 1![]() |
PBus2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
Deze kit bevat onderdelen voor gebruik met andere UPS-modellen die niet relevant zijn voor deze installatie. |