Specifiche per sistemi da 400 V
Specifiche ingresso 400 V
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380/400/415 | ||||||||
Collegamenti | Collegamenti in ingresso nel sistema
ad alimentazione singola: 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE Collegamenti in ingresso nel sistema ad alimentazione doppia: 3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE* * |
||||||||
Intervallo tensione in ingresso (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 40-70 | ||||||||
Corrente in ingresso nominale (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Corrente massima in ingresso (A) |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
93/92/91 |
116/110/106 |
154/146/141 |
185/183/176 |
231/220/212 |
281/278/274 |
Limitazione corrente in ingresso (A) |
40/38/37 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
119/113/109 |
158/148/145 |
185/184/180 |
238/226/218 |
278/278/274 |
Fattore di potenza in ingresso | 0,99 per carichi superiori al 50% 0,95 per carichi superiori al 25% |
||||||||
Distorsione armonica totale (THDI) | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | |||||||
Minimo valore nominale cortocircuito | Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione "Protezione a monte consigliata 400 V". | ||||||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
Protezione | Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
||||||||
Rampa in ingresso | Programmabile e adattiva 1-40 secondi |
Specifiche bypass 400 V
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380/400/415 | ||||||||
Collegamenti | 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Intervallo tensione di bypass (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) | ||||||||
Corrente bypass nominale (A) |
32/30/29 |
47/45/43 |
62/59/57 |
78/74/71 |
94/88/85 |
125/119/114 |
156/148/143 |
187/178/172 |
234/223/215 |
Corrente di neutro nominale (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 271/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Minimo valore nominale cortocircuito | Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione "Protezione a monte consigliata 400 V". | ||||||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno
e fusibili integrati |
Protezione alimentazione
di ritorno e fusibili integrati |
Specifiche uscita 400 V
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380/400/415 | ||||||||
Collegamenti | 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Regolazione della tensione in uscita | Carico simmetrico
± 1% Carico asimmetrico ± 3% |
||||||||
Capacità di sovraccarico | 150% per
1 minuto (funzionamento normale) 125% per 10 minuti (funzionamento normale) 125% per 1 minuto (funzionamento a batteria) 110% continua (funzionamento in modalità bypass) 1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass) |
||||||||
Risposta con carico dinamico | ± 5%
dopo 2 millisecondi ± 1% dopo 50 millisecondi |
||||||||
Fattore di potenza in uscita | 1 | ||||||||
Corrente in uscita nominale (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 | 91/87/83 | 122/115/111 | 152/144/139 | 182/173/167 | 228/217/209 |
Minimo valore nominale cortocircuito* | Dipende dalla protezione a monte. Per maggiori dettagli, vedere la sezione "Protezione a monte consigliata 400 V". | ||||||||
Massimo valore nominale cortocircuito* | 65 kA RMS | ||||||||
Funzionalità di cortocircuito all'uscita dell'inverter |
Varia nel tempo. Vedere i valori nei grafici e nelle tabelle in Funzionalità Inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile). | ||||||||
Regolazione frequenza (Hz) | Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% in funzionamento libero | ||||||||
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) | Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3:2021) | VFI-SS-11 | ||||||||
Distorsione armonica totale (THDU) | <1% per
carico lineare <5% per carico non lineare |
||||||||
Fattore di cresta del carico | 2,5 | ||||||||
Fattore di potenza di carico | Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento |
Specifiche batteria 400 V
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%* | 80% | ||||||||
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% | 20%* | ||||||||
Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tensione nominale batteria (VCC) | 32-48 blocchi: 384-576 | 40-48 blocchi: 480-576 | 35-48 blocchi: 420-576 | 32-48 blocchi: 384-576 | 40-48 blocchi: 480-576 | ||||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 32-48 blocchi: 436-654 | 40-48 blocchi: 545-654 | 35-48 blocchi: 477-654 | 32-48 blocchi: 436-654 | 40-48 blocchi: 545-654 | ||||
Tensione di boost massima (VCC) | 720 per 48 blocchi | ||||||||
Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C | ||||||||
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | 32 blocchi: 307 | 40 blocchi: 384 | 35 blocchi: 336 | 32 blocchi: 307 | 40 blocchi: 384 | ||||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 218 | 261 | 326 |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Corrente ondulata | < 5% C20 (5 minuti di autonomia) | ||||||||
Test della batteria | Manuale/automatico (selezionabile) | ||||||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 10 kA |
Dispositivo di protezione da sovratensione (SPD)
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo UPS è conforme alle normative OVCII (Over
Voltage Category Class II). Questo UPS deve essere installato solo
in un ambiente conforme a OVCII.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Requisiti dei dispositivi di protezione da sovratensione
Selezionare un dispositivo di protezione da sovratensione conforme ai seguenti requisiti:
Classe | Tipo 2 |
Tensione nominale (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Livello di protezione da tensione (Up) | < 2.5 kV |
Il valore nominale di cortocircuito (Isccr*. | In base al livello di tenuta al cortocircuito previsto per l'installazione |
Regime di neutro* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Poli | 3P/4P a seconda della configurazione di messa a terra |
Standard | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Monitoraggio | Sì |
Dimensioni dei cavi consigliate 400 V
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 150 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC+/CC-; sei sulle sbarre N/PE.
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
-
Metodo di installazione C
La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Rame
Alluminio
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasi di ingresso (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Ingresso PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Fasi di bypass/uscita (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
PE bypass/PE uscita (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutro (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
CC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Protezione a monte consigliata 400 V
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVISO |
---|
Rischio di azionamento involontario del dispositivo
Se viene utilizzato un dispositivo di protezione a corrente
residua (RCD-B) a monte come protezione contro gli errori di messa
a terra, tale dispositivo deve essere dimensionato in modo tale che
non scatti in caso di corrente di dispersione del prodotto, che può
arrivare fino a 91 mA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Protezione a monte per IEC e cortocircuito fase-terra minimo in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il dispositivo di protezione da sovracorrente a monte
(e le relative impostazioni) deve essere dimensionato in modo da garantire
un tempo di disconnessione non superiore a 0,2 secondi per una corrente
di cortocircuito fase-terra minima calcolata o misurata in corrispondenza
dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Protezione a monte consigliata per 400 V IEC
IkPh-PE è il valore della corrente di cortocircuito fase-terra minima richiesta in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS. Il valore IkPh-PE riportato nella tabella si basa sul dispositivo di protezione consigliato.
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
Tipo di interruttore | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fisso) | 400 (fisso) | 500 (fisso) | 500 (fisso) | 640 (fisso) | 500 (fisso) |
Valori nominali dell'UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
Tipo di interruttore | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fisso) | 640 (fisso) | 1250 (fisso) | 800 (fisso) | 1250 (fisso) | 1250 (fisso) | ≤ 6 x In | 1250 (fisso) |
Valori nominali dell'UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
Tipo di interruttore | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤ 5 x In | ≤ 6 x In | 10 | ≤ 5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |
Valori nominali dell'UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW |
---|---|---|---|
Batteria | |||
Tipo di interruttore | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
Ir | 175 | 225 | 420 |
Im | 1250 | 1250 | 1500 |
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per IEC
Dimensioni dei cavi (mm2) | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo |
---|---|---|
6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
50 | M8 x 25 mm | TLK50–8 |
70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |